DS9034PC
PowerCap
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.84
Viewing:
製品の詳細
- PowerCapモジュール(PCM)パッケージ内NV SRAMに10年間のバッテリバックアップ電源
- 表面実装PowerCapモジュールベースに直接スナップ止めして、NV SRAMモジュールを完成
- リフロー半田付けの高温からリチウムバッテリ保護のため、モジュールベースの表面実装後に、スナップ取付け可能
- 激しい衝撃や振動に対してもモジュールベースとの機械的および電気的接続を維持
- 取外し機構により、一般のスクリュードライバを用いて容易に取外し可能
- 定期交換により、NV SRAMモジュールの寿命を無制限に延長可能
- 以下のPowerCapモジュールベースとコンパチブル :
- DS1230YP/ABP/WP
- DS1245YP/ABP/WP
- DS1250YP/ABP/WP
- DS1330YP/ABP/WP
- DS1345YP/ABP/WP
- DS1350YP/ABP/WP
- DS9034PCXの代替製品ではありません。
PowerCapのDS9034PCは、ダラスセミコンダクタの直接表面実装可能なPowerCapモジュールベースパッケージに収まる不揮発性(NV) SRAM用ワンタッチ取付け式リチウム電源です。PowerCapモジュールを所定位置に半田付けして洗浄した後、PowerCapのDS9034PCをベースに取り付けるとNV SRAMモジュールが完成します。PowerCapは、不適切な取付けを防止するためにキーで留められ、激しい機械的衝撃や振動の際もそのホストモジュールベースと機械的および電気的な接触が保たれるように設計されています。DS9034PCは、一般のスクリュードライバを取り外し機構に挿入し、静かにPowerCapをモジュールベースから離すことによって容易に取り外すことができます。
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS9034PC+ | PowerCap Module | ||
DS9034PCI+ | PowerCap Module |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。