DS1220Y
16k不揮発性SRAM
Viewing:
製品の詳細
- 外部電源なしで最低10年間データを保持
- 停電中は、データを自動的に保護
- 2k x 8揮発性スタティックRAMまたはEEPROMに直接置換え可能
- 無制限の書込みサイクル
- 低電力CMOS
- JEDEC規格準拠24ピンDIPパッケージ
- 100nsの読取り/書込みアクセス時間
- 最大±10%の動作範囲
- オプションとして工業用温度範囲-40℃~+85℃ (INDと指定)
16k不揮発性SRAMのDS1220Yは、16,384ビット(2048ワードx 8ビット構成)の完全スタティック不揮発性RAMです。各NV SRAMは、リチウム電池と制御回路を内蔵し、これらによってVCCの許容範囲からの外れを常に監視しています。VCCが許容範囲から外れると、リチウム電池が自動的にオンになり、書込み保護が無条件に有効になってデータ破壊が防止されます。NV SRAMは、既存の2k x 8 SRAMの代りに使用でき、通常のバイト長の24ピンDIP規格にそのまま適合します。また、DS1220Yは、ピン配列が2716 EPROMや2816 EEPROMに一致するので、性能を向上させる際にそのまま代替品となります。実行可能な書込みサイクル数に制限がなく、マイクロプロセッサとのインタフェースに対し回路を追加する必要がありません。
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds1220yに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める