TMCM-2611-AGV
TMCM-2611-AGVハードウェア・マニュアル
TMCM-2611-AGVは、最大14Arms(+48V)で動作する3相BLDCモータ用の2軸サーボ・ドライブ・プラットフォームです。
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$860.00
Viewing:
製品の詳細
- Servo Drive for BLDC Motors
- +24V System Supply
- +48V Motor Supply
- Up to 14ARMS Phase Current
- RS485, CAN and USB Interfaces
- Incremental Quadrature Encoder (ABN) Interfaces
- Digital Hall Sensor Interfaces
- STO Torque-Off Inputs (Not Certified)
- Motor Brakes
TMCM-2611-AGVは、最大14Arms(+48V)で動作する3相BLDCモータ用の2軸サーボ・ドライブ・プラットフォームです。通信用として、TMCL™プロトコル対応のRS485、CAN、USBインターフェースを備えています。TMCM-2611-AGVは、インクリメンタル直交エンコーダやデジタル・ホール・センサーなど、各種の位置フィードバック・オプションに対応しています。
アプリケーション
- ロボット
- ラボラトリ・オートメーション
- 製造業
- ファクトリ・オートメーション
- サーボ駆動
- 作業用モータ・ドライブ
ドキュメント
ユーザ・ガイド 1
ソフトウェア・マニュアル 1
デバイス・ドライバ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
TMCM-2611-AGV | N/A |
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
最新のディスカッション
TMCM-2611に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める