TMCM-1141

新規設計に推奨

Motor mountable stepper motor controller/driver module 9 to 28V, 2A, 256 µSteps, with USB, S/D and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

Motion Controller
  • Motion profile calculation in real-time
  • On the fly alteration of motor parameters (e.g. position, velocity, acceleration)
  • High performance microcontroller for overall system control and serial communication protocol handling
Bipolar stepper motor driver
  • Up to 256 microsteps per full step
  • High-efficient operation, low power dissipation
  • Dynamic current control
  • Integrated protection
  • stallGuard2 feature for stall detection
  • coolStep feature for reduced power consumption and heat dissipation
Interfaces
  • RS485 2-wire communication interface
  • USB full speed (12Mbit/s) device interface
  • Step/Direction/Enable interface (optically isolated) for external control of driver circuit
  • 4 multipurpose inputs:
    • 3x general-purpose digital inputs
    • (Alternate functions: STOP_L / STOP_R / HOME switch inputs)
    • 1x dedicated analog input
  • 2 general purpose outputs
    • standalone operation or remote controlled operation,
    • program memory (non-volatile) for up to 1024 TMCL commands, and
    • PC-based application development software TMCL-IDE available for free.
Integrated bipolar stepper motor driver
  • Up to 256 microsteps per full step
  • High-efficient operation, low power dissipation (MOSFETs with low RDS(ON))
  • Dynamic current control
  • Integrated protection
  • stallGuard2 feature for stall detection
  • Automatic load dependent motor current adaptation for reduced power consumption and heat dissipation coolStep
Software
  • TMCL
    • standalone operation or remote controlled operation,
    • program memory (non volatile) for up to 1024 TMCL commands, and
    • PC-based application development software TMCL-IDE available for free.
Electrical and mechanical data
  • Supply voltage: +24 V DC nominal (9 to 28 V DC)
  • Motor current: up to 1.1 A RMS / 1.6 A peak (low current range, programmable) or 2A RMS / 2.8A peak (high current range, programmable, new additional range since hardware version 1.3)
TMCM-1141
Motor mountable stepper motor controller/driver module 9 to 28V, 2A, 256 µSteps, with USB, S/D and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep
tmcm-1141 tmcm-1141_block_diagram
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
ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1

TMCL-IDE

Short for Trinamic Motion Control Language-Integrated Development Environment, the TMCL-IDE is an integrated development environment made for developing applications using ADI Trinamic™ modules and chips. The GUI provides tools for easily setting parameters, for visualizing data in real-time, and for developing and debugging stand-alone applications with TMCL.


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
cDriverスマート・ステッピング・モーター 1
PD-1141 製造中 NEMA 17 smart stepper motor 9 to 28V, 22Ncm, 256 µSteps, with USB andRS485 interface, SensOstep, StallGuard2 and CoolStep
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

3Dデザイン・モデル 1

最新のディスカッション

tmcm-1141に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品