TMC5272

新規設計に推奨

2.1V to 20V, 2 × 0.8ARMS Two-Axis Stepper Driver and Controller

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.96
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2.1V to 20V DC Voltage Range
  • Four 20V H-Bridges
  • Low RDS(ON) (HS Plus LS): 0.31Ω Typical (TA = +25°C)
  • Current Ratings per H-Bridge (Typical at +25°C):
    • Bridge Peak Current IMAX = 1.5AMAX
    • Full-Scale Current IFS = 0.8ARMS (1.12A Sine-Wave Peak)
  • Fully Integrated Lossless Current Sensing (ICS)
  • Eight-Point Motion Controller for Minimum Jerk
  • Automatic 2D-Line Trajectory with Axis Interpolation
  • Step/Direction Interface with MicroPlyer™ Step Interpolation
  • SPI or Single-Wire UART Interface
  • Two Quadrature Encoder Interfaces
  • Two Reference Switch Inputs
  • TriCoder Sensorless Standstill Steploss Detection and Full-Step Encoder
  • Highest Resolution with 256 Microsteps per Full Step
  • StealthChop2 Silent Motor Operation
  • SpreadCycle Highly Dynamic Chopper Mode
  • StallGuard2 and StallGuard4™ Sensorless Motor Load Detection
  • CoolStep® Current Control for Energy Savings up to 75%
  • Passive Braking and Freewheeling Mode
  • Bridge Disable, Reset, and Low-Power Mode
  • Motor Phase and Chip Temperature Measurement
  • Full Protection and Diagnostics
  • 2.97mm × 3.13mm, 36-Pin WLCSP
TMC5272
2.1V to 20V, 2 × 0.8ARMS Two-Axis Stepper Driver and Controller
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

設計ツール 1


評価用キット

eval board
TMC5272-BOB

TMC5272用ブレークアウト・ボード

機能と利点

  • TMC5272ステッピング・モータ・ドライバおよびコントローラ
  • 電源電圧:2.1~20VDC
  • Iphase:最大0.8ARMS × 2
  • StealthChop2:サイレント・パルス幅変調(PWM)モード
  • StallGuard4:センサーレス・モータ負荷検出
  • TriCoder:センサーレスの静止ステップロス検出とフル・ステップ・エンコーダ
  • ボード幅1.0インチ、ボード高さ1.4インチ
  • ピン/コネクタ用14ピン0.1インチ・ヘッダ行(× 2)

製品詳細

eval board
TMC5272-EVAL

Evaluation Board for TMC5272

機能と利点

  • CoolStep™
  • Passive Braking
  • Short Detection
  • Slope Control
  • StallGuard2™
  • MicroPlyer™
  • DcStep™
  • Position Mode
  • Velocity Mode
  • Dual Encoder
  • 2x 2-phase stepper motor up to 0.8 A (RMS) coil current (1.12 A (PEAK))
  • Supply Voltage 2.1 to 20 V DC
  • SPI and Single Wire UART
  • Encoder Interface with alt. functions
  • 1 to 256 microsteps
  • StealthChop2 silent PWM mode
  • StallGuard4 sensorless motor load detection
  • TriCoder Sensorless Standstill Steploss Detection and Full Step Encoder

製品詳細

The TMC5272-EVAL allows evaluation of the TMC5272 in combination with the ADI TRINAMIC evaluation board system, or as a stand-alone board. It uses the standard schematic and offers several options in order to test different modes of operation. The TMC5272 is a Step/Dir Driver for Two-Phase Bipolar Stepper Motors up to 0.8 A RMS (1.5 A peak).

TMC5272-BOB
TMC5272用ブレークアウト・ボード
TMC5272-EVAL
Evaluation Board for TMC5272

最新のディスカッション

最近表示した製品