SSM4567

製造中

クラス-D オーディオ・アンプ、ブースト・コンバータ内蔵、2.5W、5.1V、出力センシング付

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • ブースト・レギュレータ(5.1V)を内蔵した、拡散スペクトラムΣΔ変調の、フィルタ・レス クラス-Dアンプ
  • 出力電圧、出力電流およびVBAT電源電圧のデジタル化された出力
  • ブースト用レギュレータ内蔵
  • マルチプル・シリアル・データ・フォーマット:
    PDM入力/出力
    シングル・バス上に最大8チップをサポートするTDMスレーブ
    I2Sまたは左詰めのスレーブ
    1つのI2Sバス上に最大4チップまでサポートするマルチチップI2S
  • 8kHz~192kHz、PCMサンプル・レート
  • 2.048~6.14MHz、PDM入力サンプル・レート
  • スタンド・アロン制御モード
  • I2S制御、TDM制御またはPDMパターンを介して設定可能
  • 3.6V電源で4Ω負荷に2.5W、8Ω負荷に1.42W、1%以下のTHD+N特性
  • 19ボール、1.74 mm×2.1 mm、0.4mm(ピッチ)WLCSPパッケージ
  • その他の特長については、データシートを参照してください。

SSM4567
クラス-D オーディオ・アンプ、ブースト・コンバータ内蔵、2.5W、5.1V、出力センシング付
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
IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-SSM4567

SSM4567 Evaluation Board

機能と利点

  • I2S/PDM/TDM/Optical digital audio input
  • Full featured evaluation board for the SSM4567
  • PCB footprint for optional EMI filter
  • Includes USB hardware interface for plug-and-play operation
  • Microsoft Windows-based evaluation software with simple graphical user interface

製品詳細

The SSM4567 evaluation board is a complete solution for driving loudspeakers with boosted battery power supply as well as sense output current, output voltage and the VBAT supply voltage. It includes the SSM4567 amplifier IC and the additional components needed to connect digital audio using an I2S/TDM interface or an SPDIF optical interface.

The SSM4567 combines an audio digital-to-analog converter (DAC), a power amplifier, and PDM or PCM(I2S/TDM) digital audio interfaces on a single chip. Using the SSM4567, audio can be transmitted digitally to the audio amplifier, significantly reducing the effect of noise sources on the transmitted audio and eliminate the need for input coupling capacitors. The SSM4567 is capable of delivering 2.5 W of continuous output power with <1% THD + N driving a 4 Ω load from a 3.6 V supply.

The SSM4567 can be controlled by I2C, PDM Pattern control, or TDM control. It can also operate in stand-alone mode without a control interface.

The SSM4567 includes circuitry to sense output current, output voltage, and the VBAT supply voltage. Current sense is performed using an on-chip sense resistor that is connected between an output pin and the load. Output current and voltage are sent to an ADC. The outputs of these ADCs are available on the digital serial output port. The VBAT supply voltage can be used with an automatic gain control circuit that is fully configurable. This AGC can limit the maximum output at low battery voltages to avoid too high current off the battery.

This user guide describes how to use the EVAL-SSM4567Z to test the features of the SSM4567 amplifier. It describes the hardware and software of the SSM4567 evaluation board, including detailed schematics and PCB layout artwork.

The SSM4567 data sheet, provides detailed information about the specifications, internal block diagrams, and application guidance for the amplifier IC.

Equipment Required
  • Audio source with optical fiber or 10-pin 0.100" digital audio header
  • Power supply (5.0 V, 2.0 A recommended)
  • EVAL-SSM4567Z board
  • Analog Devices USB-to-I2C adapter dongle, EVAL-ADUSB2Z
  • PC running Windows XP or later; USB 2.0 port required
  • Speaker, or other load

EVAL-SSM4567
SSM4567 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品