SSM2519

新規設計には非推奨

オーディオ・パワー・アンプ、デジタル入力、2W、クラスD

製品の詳細

  • フィルタ・レス・デジタル・クラス―D・アンプ
  • スタンド・アロン動作またはI2C制御
  • シリアル・デジタル・オーディオ・インターフェースは以下のフォーマットをサポート:I2S、左詰め、右詰め、TDM1-16、PCM
  • 4Ωに4W、8Ωに1.35W@5V電源、1%以下のTHD+N特性
  • 12ボール、1.4mm×1.7mm×0.4mm(ピッチ)WLCSPパッケージ
  • 8Ωに対するフルスケールで90%の効率
  • アイドル・パワー:9mW@1.8V/3.6V
  • SNR=98dB、A―ウエート
  • PSRR=80dB@217Hz、ディザー入力
  • 詳細はデータシートをご参照ください。

SSM2519
オーディオ・パワー・アンプ、デジタル入力、2W、クラスD
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション