ssm2380
製造中クラス D オーディオ・アンプ、2 × 2 W、フィルタなし、ステレオ、ALC + I2C 付き
製品の詳細
- シグマ・デルタ(ΣΔ)変調を採用したフィルタなしのステレオ・クラス D アンプ
- 5.0 V 電源、4 Ω 負荷で 2 W、8 Ω 負荷で 1.4 W、全高調波歪み + ノイズ(THD + N)1 % 以下
- ゲイン調整用の高度に設定可能な I2C インターフェース、自動レベル制御(ALC)、超低 EMI 放射モード
- 従来型のステレオ・アンプを設定する場合、MODE ピンにより I2C インターフェースをディスエーブル可能
- I2C 制御によるステレオからモノへのミキサー動作
- 5.0 V で効率 93 %、8 Ω スピーカーで 1.4 W
- S/N 比(SNR): 100 dB 以上
- 単電源動作: 2.5 V ~ 5.5 V
- 超低シャットダウン電流: 20 nA
- 短絡保護と過熱保護
- ポップ/クリック抑制回路
- 16 ボールの 2.0 mm × 2.0 mm WLCSP を採用
SSM2380 は、高集積化された高効率のステレオ・クラス D オーディオ・アンプです。携帯電話のアプリケーションで最高の性能を発揮するように設計されています。アプリケーション回路で必要とされる外付け部品は最小限で済み、2.5 V ~ 5.5 V の単電源で動作します。このデバイスは、1 % 以下の THD + N で 2 W の連続出力電力を供給し、5.0 V 電源で 4 Ω 負荷を駆動することができます。
SSM2380 は、多くの便利な設定機能とともに非常に柔軟な I2C インターフェースを備えています。SSM2380 のゲインは、I2C 制御インターフェースを使用して、外付け部品なしで 1 dB ~ 24 dB(+ミュート)の範囲(47 ステップ)で選択することができます。I2C インターフェースからアクセスされるその他の機能として、左右チャンネルの個別シャットダウン、可変超低 EMI 放射制御モード、高品質スピーカー保護用の自動レベル制御(ALC)、およびステレオからモノへのミキシング動作が可能です。
SSM2380 は、外付け LC 出力フィルタが不要な高効率の低ノイズ変調方式を採用しています。この変調方式は、低い出力電力でも高い効率を維持します。SSM2380 は、5.0 V 電源で 8 Ω の負荷に 1.4 W を供給するときは 93 % の効率、4 Ω の負荷に 2 W を供給するときは 85 % の効率で動作し、S/N 比は 100 dB 以上です。
スペクトル拡散パルス密度変調を採用して、他のクラス D アーキテクチャに比べて EMI 放射を低く抑えています。スペクトル拡散 ΣΔ 変調のさらなる利点は、複数のクラス D アンプを使用するときに同期(SYNC)を取る必要がないことです。長いスピーカー・ケーブル(10 cm 以上)が必要なアプリケーションで、SSM2380 は超低 EMI 放射モードが選択可能なので、クラス D 出力で EMI フィルタが不要になります。
SSM2380 には、シャットダウン電流が 20 nA(代表値)になるマイクロパワー・シャットダウン・モードがあります。SDピンにロー・レベルを入力するか、または、I2C を介してオプションの個別チャンネルのソフト・シャットダウンをすることによって、シャットダウンがイネーブルされます。
このデバイスは、ポップ/クリック抑制回路も内蔵しています。この抑制回路は、ターンオン/ターンオフ時に出力での電圧グリッチを最小限に抑えることで、オン/オフ時の可聴ノイズを低減します。
SSM2380 の完全差動入力により、入力で優れた同相ノイズ除去性能を実現できます。DC 入力同相電圧が約 VDD/2 の場合は、入力カップリング・コンデンサを省略できます。
SSM2380 は、商用温度範囲(−40℃ ~ +85 ℃)で仕様規定され、サーマル・シャットダウン機能と出力短絡保護機能を内蔵しています。このデバイスは、16 ボール、2 mm × 2 mm のウェーハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)を採用しています。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3 プレーヤ
- ポータブル機器
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。