ssm2315
製造中クラス D オーディオ・アンプ、フィルタなしの高効率、モノ 3 W
製品の詳細
- シグマ・デルタ(ΣΔ)変調を採用したフィルタなしのクラス D アンプ
- アナログ・デバイセズ製のクラス D アンプを複数使用する場合に同期が不要
- 5.0 V 電源、3 Ω 負荷で 3 W、8 Ω 負荷で 1.4 W、全高調波歪み(THD + N)1 % 以下
- 5.0 V で効率 93 %、8 Ω スピーカで 1.4 W
- S/N 比(SNR): 103 dB 以上
- 単電源動作: 2.5 V ~ 5.5 V
- きわめて小さいシャットダウン電流: 20 nA
- 短絡保護と過熱保護
- 9 ボールの 1.5 mm × 1.5 mm WLCSP を採用
- ポップ/クリック抑制回路
- 抵抗の内蔵によりボードの部品数を削減
- ゲイン設定: デフォルトで 6 dB 固定、または、調整可能
SSM2315 は、高集積化された高効率のクラス D オーディオ・アンプです。携帯電話のアプリケーションで最高の性能を発揮するように設計されています。アプリケーション回路で必要とされる外付け部品は最小限で済み、2.5 V ~ 5.5 V の単電源で動作します。このデバイスは、1 % 以下の THD + N で 3 W の連続出力電力を供給し、5.0 V 電源で 3 Ω 負荷を駆動することができます。
SSM2315 は、外付け LC 出力フィルタが不要な高効率の低ノイズ変調方式を採用しています。この変調方式は、低い出力電力でも高い効率を維持します。このデバイスは、5.0 V 電源で 8 Ω の負荷に 1.4 W を供給するときは 93 % の効率、3 Ω の負荷に 3 W を供給するときは 85 % の効率で動作し、S/N 比は 103 dB 以上です。スペクトル拡散パルス密度変調を採用して、他のクラス D アーキテクチャに比べて EMI 放射を低く抑えています。
SSM2315 には、シャットダウン電流が 20 nA(代表値)になるマイクロパワー・シャットダウン・モードがあります。SD ピンにロー・レベルを入力すると、シャットダウンがイネーブルされます。
このデバイスは、ポップ/クリック抑制回路も内蔵しています。この抑制回路は、ターンオン/ターンオフ時に出力での電圧グリッチを最小限に抑えることで、オン/オフ時の可聴ノイズを低減します。
SSM2315 の完全差動入力により、入力で優れた同相ノイズ除去性能を実現できます。DC 入力同相電圧が約 VDD/2 の場合は、入力カップリング・コンデンサを省略できます。
SSM2315 のデフォルト・ゲインは 6 dB ですが、1 対の外付け抵抗を使って、このゲインを下げることができます。
SSM2315 は、工業用温度範囲(−40 ºC ~ +85 ºC)で仕様が規定され、サーマル・シャットダウン機能と出力短絡保護機能を内蔵しています。このデバイスは、9 ボール、1.5 mm × 1.5 mm のウェーハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)を採用しています。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3 プレーヤ
- ポータブル・ゲーム機
- ポータブル機器
- 教育用玩具
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。