RH1028M
RH1028M
製造中超低ノイズ・高精度・高速オペアンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- Voltage Noise
- 1.6nV/rt Hz Max. at 1kHz
- 0.9nV/rt Hz Typ. at 1kHz
- 4.7nV/ rtHz Typ. at 10Hz
- Gain-Bandwidth Product
- RH1028: 50MHz Min.
- RH1128: 11MHz Min.
- Slew Rate
- RH1028: 11V/µs Min.
- RH1128: 4.5V/µs Min.
- Offset Voltage: 80µV Max.
- Drift with Temperature: 1.0µV/°C Max.
- Voltage Gain: 5 Million Min.
Radiation Performance
- Total Ionizing Dose (TID) Tolerance, per TM1019.8, MIL-STD-883:
- 200kRad (Si), per condition A at 50Rads(Si)/sec
RH1028(利得-1で安定)/RH1128(利得+1で安定)は、0.9nV/√Hz(1kHz)および1.0nV/√Hz(10Hz)の低ノイズを達成し、ノイズ性能の面で新たな基準を打ち立てました。この超低ノイズに加えて、優れた高速仕様(利得帯域幅積がRH1028は75MHz、RH1128は20MHz)、歪みのない出力、真の高精度パラメータ(0.25μV/℃のドリフト、20μVのオフセット電圧、25,000,000の電圧利得)などの特長を備えています。RH1028/RH1128の入力段は約1mAのコレクタ電流動作によって低電圧ノイズを達成しますが、入力バイアス電流はわずか50nAです。
RH1028/RH1128の電圧ノイズは50Ω抵抗のノイズを下回ります。したがって、低ソース・インピーダンスのトランスジューサやオーディオ・アンプのアプリケーションでも、全システム・ノイズに対するRH1028/RH1128の影響を無視することができます。
アプリケーション
- Low Noise Frequency Synthesizers
- Infrared Detectors
- Accelerometer and Gyro Amplifiers
- 350Ω Bridge Signal Conditioning
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
管理された図面 1
仕様に関するお知らせ 1
放射線レポート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
RH1028MDICE | CHIPS OR DIE | ||
RH1028MW | 10-Lead Flatpak (Glass Sealed Hermetic) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 5, 2020 - 20_0294 Golden Altos as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened/ Military Products in TO39 and dies sales. |
||
RH1028MDICE | ||
9 17, 2020 - 20_0296 ADI Philippines as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened Products in Cerpak and Die Sales. |
||
RH1028MDICE | ||
RH1028MW | ||
8 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
RH1028MW | ||
12 10, 2019 - 19_0305 Laser Top Mark for Ceramic Cerpak Packages Assembled in ADI Hillview |
||
RH1028MW |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- RH1028
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
rh1028mに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める