PD-1160

製造中

NEMA 23 smart stepper motor 9 to 51V, 55Ncm, 256 µSteps, with USB, S/D, CAN and RS485 interface, SensOstep, StallGuard2 and CoolStep

製品モデル
9
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

Motion controller
  • Motion profile calculation in real-time
  • On the fly alteration of motor parameters (e.g. position, velocity, acceleration)
  • High performance microcontroller for overall system control and serial communication protocol handling
Bipolar stepper motor driver
  • Up to 256 microsteps per full step
  • High-efficient operation, low power dissipation
  • Dynamic current control
  • Integrated protection
  • StallGuard2 feature for stall detection
  • CoolStep feature for reduced power consumption and heat dissipation
Encoder
  • sensOstep magnetic encoder (1024 increments per rotation) e.g. for step-loss detection under all operating conditions and positioning supervision
  • Interface for connection of external incremental a/b/n encoder
Software
  • TMCL: standalone operation or remote controlled operation, program memory (non volatile) for up to 2048 TMCL commands, and PC-based application development software TMCL-IDE available for free.
  • Ready for CANopen®
Interfaces
  • RS485 interface
  • CAN (2.0B up to 1Mbit/s) interface
  • USB full speed (12Mbit/s) interface
  • Step/Direction interface (optically isolated)
  • 3 inputs for stop switches and home switch (+24V compatible) with programmable pull-up
  • 2 general purpose inputs (+24V compatible) and 2 general purpose outputs (open collector)
  • Incremental a/b/n encoder interface (TTL and open-collector signals supported directly)
Safety features
  • Shutdown input – driver will be disabled in hardware as long as this pin is left open or shorted to ground
  • Separate supply voltage inputs for driver and digital logic – driver supply voltage may be switched off externally while supply for digital logic and therefore digital logic remains active
Electrical and mechanical data
  • Supply voltage: common supply voltages +12 V DC / +24 V DC / +48 V DC supported (+9 V to +51 V DC)
  • Motor current: up to 2.8 A RMS (programmable)
  • 0.55 to 3.1Nm max holding torque (depends on motor)
  • With NEMA23 (57mm motor flange size) or NEMA24 (60mm motor flange size) stepper motor
PD-1160
NEMA 23 smart stepper motor 9 to 51V, 55Ncm, 256 µSteps, with USB, S/D, CAN and RS485 interface, SensOstep, StallGuard2 and CoolStep
pd57-2-1160 pd-1160_block_diagram
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
ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1

TMCL-IDE

Short for Trinamic Motion Control Language-Integrated Development Environment, the TMCL-IDE is an integrated development environment made for developing applications using ADI Trinamic™ modules and chips. The GUI provides tools for easily setting parameters, for visualizing data in real-time, and for developing and debugging stand-alone applications with TMCL.


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
単軸ステッピング・モーター・モジュール 1
TMCM-1160 新規設計に推奨 Motor mountable stepper motor controller/driver module 9 to 51V, 2.8A, 256 µSteps, with USB, CAN and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

pd-1160に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品