OP462
OP462
製造中オペアンプ、クワッド、15MHz、レールtoレール
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.84
Viewing:
製品の詳細
- 広帯域幅:15MHz
- 低オフセット電圧:325μV(max)
- 低ノイズ:9.5nV/√Hz@1kHz
- 単電源動作:+2.7V~+12V
- レールtoレール出力振幅
- 低いオフセット電圧(VOS)ドリフト:1μV/℃(typ)
- 高速スルーレート:13V/μs
- 位相反転無し
- ユニティ・ゲインで安定動作
OP162(シングル)、OP262(デュアル)およびOP462(クワッド)のレールtoレール、15MHzのアンプは、高精度と低消費電力動作の利点を備えて、新規設計で必要とする以上の速度を特長としています。これらの45μVという信じられないほど低いオフセット電圧と低のイズを備えているため、これらのアンプは高精度のフィルタ・アプリケーションおよび計測器にとっては最適となっています。500μA(typ)の低い供給電流は、ポータブルまたは高密度回路設計のような場合に適しています。更に、レールtoレールの出力振幅は、標準のビデオ用アンプよりも、より大きなダイナミックレンジと制御提供します。
これらの製品は、2.7Vほど低い単電源から±6Vの両電源まで動作します。高速のセトリング時間と広い出力振幅は、サンプリングA/Dコンバータへのバッファ回路として推奨します。30mA(シンクおよびソース)の出力ドライブは、多くのオーディオとビデオ・アプリケーションにとって必要とされます;これ以上の出力電流は、制限されたデュレーションで供給することができます。OPx62ファミリは、拡張工業温度範囲(-40~+125℃)にわたって仕様規定されています。シングルのOP162は、8ピンSOICパッケージを採用しています。デュアルのOP262は、8ピンSOICパッケージとTSSOPパッケージを採用しています。クワッドのOP462は、14ピンSOICパッケージとTSSOPパッケージを採用しています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
OP462GSZ | 14-Lead SOIC | ||
OP462GSZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
OP462GSZ-REEL7 | 14-Lead SOIC | ||
OP462HRUZ-REEL | 14-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 21, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
OP462GSZ | 製造中 | |
OP462GSZ-REEL | 製造中 | |
OP462GSZ-REEL7 | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
OP462GSZ | 製造中 | |
OP462GSZ-REEL | 製造中 | |
OP462GSZ-REEL7 | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
OP462HRUZ-REEL | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
OP462HRUZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く