MAX98380

新規設計に推奨

Small, Boosted, Digital Input Class-D Amplifier

Integrating a 3X Charge Pump Based Boost Delivers 9W Peak Power and Eliminates the Large and Expensive Inductors

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Integrated Capacitive Boost Converter—No Bulky Inductors
  • 3.6W Output Power into 6Ω at VBAT = 3.7V
  • 10mW Total Quiescent Power
  • 3ms Turn-On Time 
  • 80% Efficiency (1.0W into RL = 8Ω, VBAT = 3.7V)
  • 19.8μVRMS Speaker Mode Output Noise 
  • 16.5μVRMS Receiver Mode Output Noise 
  • Low 0.005% THD+N at 1kHz
  • No MCLK Required
  • Sample Rates of 8kHz to 192kHz
  • Supports Left, Right, or (Left/2 + Right/2) Output in I2S and Left-Justified Modes
  • Sophisticated Edge Rate Control Enables Filterless Class-D Outputs
  • Low RF Susceptibility Rejects TDMA Noise from GSM Radios
  • Class-D Switching Frequency Trimmed to 10% for Better EMI Planning
  • Extensive Click-and-Pop Reduction Circuitry
  • Dynamic Headroom Tracking (DHT)
  • Robust Short-Circuit and Thermal Protection
  • Available in Space-Saving Package: 1.468mm x 2.138mm, 24-Bump WLP (0.35mm Pitch) 
MAX98380
Small, Boosted, Digital Input Class-D Amplifier
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

eval board
MAX98380EVSYS

Evaluation System for the MAX98380

機能と利点

  • 2.5V to 5V Single-Supply Operation
  • USB Audio Streaming (EV System)
  • I2S, Left-Justified, or TDM Input
  • Capacitive Charge Pump Boost Circuitry
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX98380 evaluation system (EV system) is a fully assembled and tested system that evaluates the MAX98380 boosted Class-D audio amplifier. The EV system consists of the MAX98380 Development Board (DEV board), Analog Devices Audio Interface Board III (AUDINT3), and a USB cable.

It is recommended that the DEV board be evaluated with the AUDINT3 board, as an EV system. The MAX98380 supports standard I2S, left-justified, and TDM digital audio interfaces.

The AUDINT3 board provides a USB-to-PCM interface in addition to a 1.8V VDD supply needed to evaluate the DEV board. The MAX98380 DEV board requires one additional supply input, 2.5V to 5.5V (VBAT) when evaluating using the AUDINT3 board. Figure 1 details the DEV board and the AUDINT3 board.

Applications

  • Smartphones
  • Smart Speakers
  • IoT Devices
  • Tablets

MAX98380EVSYS
Evaluation System for the MAX98380

最新のディスカッション