MAX98307
製造中3.3WモノラルDG級マルチレベルオーディオアンプ
単一Li+ (リチウムイオン)バッテリから業界最高の出力パワー、高効率、小型スピーカアンプソリューションを提供
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.81
製品の詳細
- 高効率高出力パワー構成
- DG級マルチレベル変調は広範な出力パワー範囲で最大限の効率を保証
- バッテリ寿命を改善
- 低自己消費電流:1.85mA
- 高出力パワー(1% THD+Nの場合)
- 1.54W (VPVDD = 3.6V、8Ω + 68µH負荷)
- 2.85W (VPVDD = 5V、8Ω + 68µH負荷)
- 高出力パワー(10% THD+Nの場合)
- 1.77W (VPVDD = 3.6V、8Ω + 68µH負荷)
- 3.3W (VPVDD = 5V、8Ω + 68µH負荷)
- 84%の効率 (VPVDD = 3.6V、500mW出力)
- アクティブ放射制限とDG級マルチレベル出力変調によって、EMI出力フィルタリング要件が不要
- 内蔵チャージポンプと高効率によって、小型ソリューションサイズを実現
- 優れたRF耐性
- クリック/ポップ抑制
- 過熱および過電流保護
- 低電流シャットダウンモード
反転チャージポンプ内蔵の完全差動モノラルDG級マルチレベルパワーアンプのMAX98307/MAX98308は、ポータブルアプリケーション用の高効率、ハイパワーオーディオソリューションを提供します。
DG級マルチレベル変調は、チャージポンプで生成された負レールを使用して電源電圧を拡大することによって、出力信号のダイナミックレンジを拡大します。この方式によって、広範な出力パワー範囲で高効率が得られます。
これらのICは、マキシムのアクティブ放射制限エッジレートおよびオーバーシュート制御回路をマルチレベル出力変調と組み合わせて、EMIを大きく低減します。こうした特長によって、従来のD級デバイスと比べて、出力のフィルタリングが不要になり、部品数とコストが削減されます。
MAX98307の16ピンTQFNパッケージは、外付け抵抗によって設定される可変利得を備えています。MAX98308の省スペース12ピンWLPパッケージは、単一の利得入力によって設定される8.5dB、11.5dB、14.5dB、17.5dB、および20.5dBの内部固定利得を備えています。いずれのデバイスも、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 携帯電話
- ノートブックコンピュータ
- ポータブルオーディオ
- スマートフォン
- タブレットPC
- VoIP電話
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX98307ETE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX98307ETE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX98307ETE/V+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX98307ETE/V+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max98307に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める