MAX98306
製造中ステレオ3.7W D級アンプ
小型、14ピンTDFNパッケージの大電力3.7W/チャネル
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.90
製品の詳細
- 出力電力(5V電源):3.7W (3Ω、10% THD)、1.7W (8Ω、10% THD)
- 最大30cmのスピーカケーブルでフィルタリングなしのEMI制限に適合
- 高PSRR:83dB (217Hzの場合)
- スペクトラム拡散変調およびアクティブ放射制限
- 5つのピン選択可能な利得
- 優れたクリック/ポップ抑制
- 過熱および過電流保護
- 低電流シャットダウンモード
- 省スペース、3mm x 3mm x 0.75mmの14ピンTDFNパッケージ
ステレオ3.7W D級アンプのMAX98306は、D級の効率を備えたAB級オーディオ性能を提供します。このデバイスは、単一の利得選択入力(GAIN)によって設定される5つの選択可能な利得設定(6dB、9dB、12dB、15dB、および18dB)を提供します。
アクティブ放射制限、エッジレート、およびオーバーシュート制御回路をフィルタレススペクトラム拡散変調(SSM)方式と組み合わせることによって、優れたEMI性能を提供しながら、従来のD級デバイスに装備される出力フィルタリングが不要になります。これらの機能によって、アプリケーションの部品数が低減します。
このICの3.7Vにおける自己消費電流は2.0mAであるため、ポータブルアプリケーションのバッテリ寿命を延ばすことができます。
このICは、14ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm x 0.75mm)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲が保証されています。
アプリケーション
- アクセサリスピーカ
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- ポータブルオーディオプレーヤー
- スマートフォン
- タブレット
- VoIP電話
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX98306ETD+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX98306ETD+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX98306ETD+ | 製造中 | |
MAX98306ETD+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX98306に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める