MAX9814

製造中

AGCおよび低ノイズマイクロフォンバイアス付き、マイクロフォンアンプ

オーディオ出力レベルのばらつきを解消する自動利得制御内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.82
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 自動利得制御(AGC)
  • 3つの利得設定(40dB、50dB、60dB)
  • プログラマブルなアタック時間
  • プログラマブルなアタック/リリース比
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 低入力換算ノイズ密度:30nV/
  • 低THD:0.04% (typ)
  • 低電力シャットダウンモード
  • 2Vの低ノイズマイクロフォンバイアス装備
  • 省スペースの14ピンTDFN (3mm x 3mm)パッケージで提供
  • 拡張温度範囲:-40℃~+85℃
MAX9814
AGCおよび低ノイズマイクロフォンバイアス付き、マイクロフォンアンプ
MAX9814:簡易アプリケーション回路/ファンクションダイアグラム
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
MAX9814EVKIT

MAX9814の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:2.7V~5.5V
  • ダイナミック利得圧縮:20dB
  • 利得制御を選択可能
  • プログラマブルなアタック時間
  • アタック/リリース比を選択可能
  • 低電力シャットダウンモード
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9814の評価キット(EVキット)は、単一電源、低ノイズマイクロフォンアンプICのMAX9814の評価用の完全実装および試験済みPCBです。MAX9814 ICは、ローノイズアンプ、出力アンプ、マイクロフォンバイアス電圧発生器、および自動利得制御(AGC)回路を内蔵しています。マイクロフォンアンプの全利得は、圧縮なしで40dB、50dB、または60dBを選択可能です。MAX9814は、マイクロフォン出力を設定電圧に制限するコンプレッサ/リミッタ回路を内蔵しています。

MAX9814のEVキットは、2.7V~5.5Vの範囲で動作します。また、このEVキットは、低自己消費電流と、消費電力を最低限に抑えるシャットダウン制御も備えています。MAX9814 ICは、エクスポーズドパッド付きの14ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm x 0.8mm)で提供されています。

アプリケーション

  • Bluetooth®ヘッドセット
  • デジタルスチルカメラ
  • デジタルビデオカメラ
  • エンタテイメントシステム(例:カラオケ)
  • 高品質ポータブルレコーダ
  • IP電話/電話会議
  • PDA
  • 双方向通信機器

MAX9814EVKIT
MAX9814の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品