MAX9638

製造中

3V/5V低電力、低入力バイアス、CMOS、レール・ツー・レールI/Oオペアンプ

低ノイズと低IBIASが重要なアプリケーションに、低電力でコスト効率の高いソリューションを提供

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.96
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高精度トランスインピーダンスアンプアプリケーションに最適
    • 超低バイアス電流:0.1pA
    • 1.5MHzの広帯域幅
    • 低入力電流ノイズ密度:0.9fA/√Hz
  • バッテリ寿命を延長
    • 単一電源動作VDD = 2.1V~5.5V
    • 低自己消費電流:36µA
    • シャットダウンの自己消費電流:1µA
  • 基板スペースの節減
    • 6ピンと8ピンSC70、および10ピンUTQFNパッケージ
MAX9638
3V/5V低電力、低入力バイアス、CMOS、レール・ツー・レールI/Oオペアンプ
MAX9636、MAX9637、MAX9638:ブロックダイアグラム
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX9638

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX9636EVKIT

MAX9636の評価キット

機能と利点

  • マルチオペアンプ構成に対応
  • LEDドライバ内蔵
  • 複数の波長のLEDに対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9636の評価キット(EVキット)は、ポータルブル医療機器におけるフォトダイオードトランスインピーダンスフロントエンドに最適な、低電力低ノイズCMOS入力オペアンプのMAX9636の評価に使用される実装および試験済みPCBです。このEVキットは、トランスインピーダンスアンプ(TIA)用に構成済みです。また、内部LEDドライバ回路によって、MAX9636のTIA回路の性能評価に便利な制御された光源が提供されています。このEVキットは、いくつかの部品を変更して、非反転、反転、または差動アンプとして動作するように容易に適合させることができます。アクティブフィルタ回路構成の評価をイネーブルするために、このオペアンプのデュアルバージョンであるMAX9638用に別のEVキットが提供されています。

このEVキットには、MAX9636AXT+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • ノートブック
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • 煙検出器

MAX9638EVKIT

MAX9638の評価キット

機能と利点

  • 非反転および差動オペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによってローパス/ハイパスサレンキー型フィルタが可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9638の評価キット(EVキット)は、ポータルブル医療用機器のフォトダイオードトランスインピーダンスフロントエンドに最適な、低電力、低ノイズCMOS入力オペアンプのMAX9638を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキット回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品の変更によって、他のトポロジにも簡単に適合させることができます。このEVキットには、MAX9638AVB+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • 汎用信号調整
  • ノートブック
  • 圧電トランスデューサアンプ
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブル医療機器
  • 煙検出器

MAX9636EVKIT
MAX9636の評価キット
MAX9638EVKIT
MAX9638の評価キット

最新のディスカッション

max9638に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品