MAX9616
MAX9616
製造中低電力シングル/デュアル、レイルトゥレイルオペアンプ
業界最小、低電力、高精度デュアルオペアンプで基板スペースを節約し優れた放熱特性を提供
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.29
Viewing:
製品の詳細
- VCC:2.5V~5.5V (-40℃~+125℃)
- 低VOS:100µV (max)
- 消費電流:1µA (シャットダウン時)、175µA (動作時)
- 小型SC70パッケージ
- 帯域幅:2.8MHz
- 優れたRF耐性
MAX9614/MAX9616は、高精度のMOS入力を備えた低電力高精度オペアンプです。
これらのデバイスは、産業用装置のフォトダイオードトランスインピーダンスアンプや多種の信号のフィルタリング/増幅など、多数の信号処理アプリケーションに最適です。また、これらのデバイスは、優れたRF耐性も備えているため、ポータブルアプリケーションに最適です。
MAX9614/MAX9616は、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲において2.5V~5.5Vの単一電源電圧で動作します。
シングルおよびデュアルはともに、小型SC70パッケージで提供されます。MAX9614は、アクティブローシャットダウンピンを備えています。
アプリケーション
- 汎用信号処理
- 産業用および医療用センサー
- ノートブック、ポータブルメディアプレーヤー
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9616AXA+ | Single Chip Package | ||
MAX9616AXA+T | Single Chip Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX9616に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める