MAX9270

スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネル内蔵ギガビットマルチメディア・デシリアライザ

デジタルビデオアプリケーションに最適な制御チャネル内蔵シングルリンクデシリアライザ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 任意のGMSLシリアライザとの組合せが可能
  • 8b/10bライン符号化を使用した、ペイロード速度2.5GbpsのAC結合シリアルリンク
  • 24ビットまたは32ビットの設定可能なパラレル出力バスによって、最大で18ビットまたは24ビットカラーのXGA (1280 x 768)またはデュアルビューWVGA (2×854×480)パネルをサポート
  • パラレルデータ速度:8.33MHz~104MHz (24ビットバス)または6.25MHz~78MHz (32ビットバス)
  • 最大ピクセルクロック104MHz/78MHzの10ビットカメラリンク2本または3本をサポート
  • ワード長4ビット~32ビット、8kHz~192kHzのI²Sオーディオチャネルによって、高精細オーディオをサポート
  • 内蔵のハーフ/フルデュプレックス双方向制御チャネル(100kbps~1Mbps)
  • 独立した割込み信号によってディスプレイパネルのタッチスクリーン機能をサポート
  • リモート端I²Cマスターとしてペリフェラルを制御
  • ラインイコライザによってリンク長を延長
  • 設定可能なスペクトラム拡散によってパラレルデータ出力のEMIを低減
  • 外部クロック不要
  • 自動データレート検出によって「オンザフライ」のデータレート変更が可能
  • BERテスト用のPRBSチェッカ内蔵
  • ISO 10605およびIEC 61000-4-2 ESD保護
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
  • 特許出願中
MAX9270
スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネル内蔵ギガビットマルチメディア・デシリアライザ
pdp-image-unavailable
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
ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL) 2
MAX9259 製造中 ギガビットマルチメディアシリアルリンク、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネル内蔵
MAX9249 製造中 LVDSシステムインタフェース、ギガビットマルチメディアシリアルリンクシリアライザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max9270に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品