MAX917
製造中SOT23、1.8V、ナノパワー、Beyond-the-Railsコンパレータ、リファレンス付き/リファレンスなし
ポータブル機器の2セルバッテリ監視に最適
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.30
製品の詳細
- 超低消費電流
- コンパレータ当たり380nA (MAX919/MAX920)
- リファレンス付コンパレータ当たり750nA (MAX917/MAX918)
- 保証動作:最低+1.8V
- 内部リファレンス1.245V ±1.5% (MAX917/MAX918)
- 入力電圧範囲:電源範囲から200mV拡張
- ドライブ能力±8mAのCMOSプッシュプル出力(MAX917/MAX919)
- オープンドレイン出力バージョンも入手可能(MAX918/MAX920)
- スイッチングでのクローバ電流なし
- クリーンスイッチングを実現する内部ヒステリシス
- 入力オーバードライブに対する位相反転なし
- パッケージ:省スペースSOT23
MAX917~MAX920は、省スペースのSOT23パッケージに収めたナノパワーのコンパレータで、Beyond-the-Rails™入力を備えており、+1.8Vまでの動作を保証します。MAX917/MAX918は、内蔵1.245V ±1.5%リファレンスを備えており、消費電流は僅か750nAです。一方MAX919/MAX920 (リファレンスなし)の消費電流は、僅か380nAです。このため、MAX917~MAX920ファミリのコンパレータは監視/管理などを行う全ての2セルバッテリのアプリケーションに最適です。
MAX917~MAX920のユニークな設計の出力段はスイッチング中の消費電流サージを制限し、数多くの他のコンパレータによく見られる電源グリッチを実質的に除去します。またこの設計は、動的条件下における総合的な電力消費を最小化しています。MAX917/MAX919は、電流をシンクおよびソースするプッシュプル出力段を備えています。大型内部出力ドライバは、8mAまでの負荷のレイルトゥレイル出力スイングを可能にしています。MAX918/MAX920はオープンドレインの出力段を備えているため、複合電圧システムの設計に適しています。
アプリケーション
- 2セルバッテリ監視/管理
- 医療用機器
- モバイル通信
- ノートブックおよびPDA
- グランドまたは電源ラインでの検出
- テレメトリおよび遠隔システム
- スレッショルド検出器/弁別器
- 超低電力システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX917ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX917EUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX917EUK+T | 5-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX917ESA+ | 製造中 | |
4 28, 2020 - 1703R ASSEMBLY |
||
MAX917EUK+ | 製造中 | |
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX917EUK+ | 製造中 | |
MAX917EUK+T | 製造中 | |
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX917EUK+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX917に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める