MAX9027
製造中UCSP、1.8V、ナノパワー、Beyond-the-Railsコンパレータ、リファレンス付/なし
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.61
製品の詳細
- 省スペース、UCSPパッケージ(1mm x 1.52mm)
- 超低消費電流
- 0.6µA (MAX9027/MAX9028)
- 1µA、リファレンス付(MAX9025/MAX9026)
- 保証最低動作電圧:+1.8V
- 内部リファレンス:1.236V ±1% (MAX9025/MAX9026)
- 入力電圧範囲は電源レイルの200mV Beyond-the-Railsまで拡大
- ±5mAの駆動能力を持つCMOSプッシュプル出力(MAX9025/MAX9027)
- オープンドレイン出力バージョンも提供(MAX9026/MAX9028)
- クローバ電流がないスイッチング
- ヒステリシスを備え、よりクリーンなスイッチングを実現
- オーバドライブ入力に対して位相反転なし
省スペースなチップスケールパッケージ(UCSP™)のナノパワーコンパレータMAX9025~MAX9028は、Beyond-the-Rails™入力を備え、最低+1.8Vでの動作が保証されています。MAX9025/MAX9026は1.236V ±1%リファレンスを内蔵し、消費電流はわずか1µAです。またMAX9027/MAX9028 (リファレンスなし)はわずか0.6µAの消費電流しか必要ありません。これらの機能によって、コンパレータファミリのMAX9025~MAX9028はどのような2セルバッテリ監視/管理アプリケーションにも最適です。
出力段の独自設計によってスイッチング時の電源電流サージが抑制されるため、他の多くのコンパレータに見られる電源グリッチが実質上なくなります。また、この設計によってダイナミック状態における総消費電力も最小限に抑制されます。MAX9025/MAX9027は電流のシンクとソースを行うプッシュプル出力段を備えています。大規模内蔵出力ドライバによって、最大5mAの負荷までレイルトゥレイル出力スイングが可能です。MAX9026/MAX9028はオープンドレイン出力段を備えているため、電圧が混在するシステムの設計に最適です。全製品は、超小型6バンプUCSPパッケージで提供されます。
5ピンSC70パッケージの同等のコンパレータについてはMAX9117のデータシートを、8ピンSOT23パッケージの同等のデュアルコンパレータについてはMAX9017のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 2セルバッテリ監視/管理
- 医療用機器
- モバイル通信
- ノートブックおよびPDA
- グランドまたは電源ラインでの検出
- テレメトリおよび遠隔システム
- 超低電力システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9027EBT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX9027EBT+T | 6-WLCSP-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX9027EBT+T | 製造中 | |
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX9027EBT+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX9027に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める