MAX8808Z

2mm x 2mmのTDFN、パスFETおよびサーマルレギュレーション内蔵、1AリニアLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • スタンドアロン、リニア1セルLi+バッテリチャージャ
  • 外付けFET、逆流防止ダイオード、または電流検出抵抗が不要
  • プログラマブル急速充電電流(1A max)
  • 独自のダイ温度安定化制御(+115℃)
  • +7V以上の入力過電圧保護(OVP)付き入力電圧範囲:+4.25V~+15V
  • 残量ゲージ用充電電流モニタ
  • 低ドロップアウト電圧:300mV (500mA時)
  • 入力電源検出出力(アクティブローACOK)および充電イネーブル入力(アクティブローENまたはEN)
  • ソフトスタートによって突入電流を抑制
  • LEDまたはマイクロプロセッサ(µP)インタフェース用充電状態表示出力(アクティブローCHG)
  • 高さ0.8mm (max)の2mm x 2mmの小型8ピンTDFNパッケージ
  • MAX8808Z
    2mm x 2mmのTDFN、パスFETおよびサーマルレギュレーション内蔵、1AリニアLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ
    MAX8808X、MAX8808Y、MAX8808Z:標準動作回路
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
    リニア・バッテリ・チャージャ 4
    MAX1507 製造中 パスFETおよびサーマルレギュレーション内蔵、リニアLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ、3mm x 3mm TDFNパッケージ
    MAX1508 製造中 パスFET、サーマルレギュレーション、およびACOKフラグ内蔵、リニアLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ、3mm x 3mm TDFN
    MAX1501 製造中 ポータブル機器用サーマルレギュレーション付き、高集積リニアバッテリチャージャ
    MAX1898 製造中 シングルセルLi+ (リチウムイオン)バッテリ用、リニアチャージャ
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    評価用キット

    MAX8808EVKIT

    MAX8808の評価キット

    機能と利点

    • シンプルなスタンドアロンリチウムイオン(Li+)チャージャ
    • 極度に放電したリチウムイオン(Li+)セルを安全にプリチャージ(MAX8808X)
    • 入力電圧範囲:4.25V~15V
    • 過電圧保護スレッショルド:7V
    • 抵抗でプログラマブルな充電電流:最大1A
    • 抵抗による充電電流モニタ
    • ダイ温度安定化(+115℃)
    • アクティブローACOK出力
    • 予備充電不要(MAX8808Y/MAX8808Z)
    • ソフトスタート
    • 2mm x 2mmの小型8ピンTDFNパッケージ
    • 完全実装および試験済み

    製品詳細

    MAX8808の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済み回路ボードで、単一セルリチウムイオン(Li+)バッテリ用の高集積リニアバッテリチャージャのMAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Zを検証します。このEVキットは、単一のリチウムイオン(Li+)バッテリを4.2Vまで安全に充電します。このEVキットは4.25V~15Vの電源入力を受け付けますが、入力電圧が7Vを超えると充電をディセーブルします。EVキットへのイネーブル入力によって、チャージャをディセーブルまたはイネーブルすることができます。ボード上のLEDは、充電サイクルの状態を示します。

    アプリケーション

    • Bluetooth®
    • 携帯電話/コードレス電話
    • 充電用クレードルおよびドック
    • デジタルスチルカメラおよびMP3プレーヤー
    • スマートフォンおよびPDA
    • USBアプライアンス

    MAX8808EVKIT
    MAX8808の評価キット

    最新のディスカッション

    max8808zに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品