MAX8808Y
2mm x 2mmのTDFN、パスFETおよびサーマルレギュレーション内蔵、1AリニアLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ
製品の詳細
MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Zはインテリジェントなスタンドアロン、定電流/定電圧(CCCV)、温度安定化リニアチャージャで、単一セルリチウムイオン(Li+)バッテリの充電用に設計されています。MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Zは電流検出回路、MOS型パス素子、および温度安定化回路を内蔵しているため、逆流防止ショットキダイオードが不要で、ハンドヘルド機器用に最もシンプルで最も小型の充電ソリューションを構築します。
MAX8808Xはスタンドアロンチャージャとして機能し、予備充電状態から急速充電、トップオフ充電、およびフル充電表示までの充電シーケンスを制御します。MAX8808YとMAX8808Zでは、バッテリなしで負荷への起動を可能にするために予備充電状態を排除しています。独自の温度安定化回路によって、急速充電時や周囲温度が高い場合に、ダイ温度が制限され、ICを損傷させずに充電電流を最大にすることができます。
MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Zは、外付け抵抗を使って可変急速充電電流を供給することによって高いフレキシビリティを実現します。その他の機能には、バッテリ充電状態インジケータ(アクティブローCHG)、MAX8808XおよびMAX8808Z用のアクティブロー制御入力(EN) (MAX8808Yの場合はアクティブハイ制御入力)、およびアクティブロー入力電源検出出力(アクティブローACOK)などがあります。
MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Zは+4.25V~+15Vの電源電圧を受け付けますが、入力電圧が+7Vを超えると、不適切なまたは障害のあるACアダプタから保護するために、充電をディセーブルします。MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Zは拡張温度範囲(-40℃~+85℃)で動作し、放熱特性を高めた高さ0.8mm (max)のコンパクトな2mm x 2mmの8ピンTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話/コードレス電話
- 充電用クレードルおよびドック
- デジタルスチルカメラおよびMP3プレーヤー
- スマートフォンおよびPDA
- USBアプライアンス
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max8808yに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める