MAX8804V

高電圧、デュアル入力、USB/ACアダプタチャージャ、2mm x 3mmのTDFNパッケージ

安全かつ超高速充電を実現する、熱レギュレーション付き、30V DCに耐える業界最小デュアル入力Li+ (リチウムイオン)チャージャ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • シングルセルLi+バッテリ用総合チャージャ
  • デュアル入力、30V ACアダプタ/16V USB
  • 外付けFET、ブロッキングダイオード、または検出抵抗が不要
  • 自動的なUSBまたはACアダプタ入力の選択
  • 急速充電電流およびトップオフスレッショルドの設定が容易
  • 独自のダイ温度安定化制御
  • 急速充電電流制限精度:±5%
  • バッテリパック検出入力(MAX8804V/MAX8804W)
  • 電源プレゼンスおよびチャージャステータス出力
  • 予備充電不要(MAX8804Y)
  • 放熱特性を高めた2mm x 3mmの小型TDFNパッケージ
  • USB充電
MAX8804V
高電圧、デュアル入力、USB/ACアダプタチャージャ、2mm x 3mmのTDFNパッケージ
MAX8804、MAX8804V、MAX8804W、MAX8804Y、MAX8804Z:標準アプリケーション回路
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
リニア・バッテリ・チャージャ 4
MAX1898 製造中 シングルセルLi+ (リチウムイオン)バッテリ用、リニアチャージャ
MAX1501 製造中 ポータブル機器用サーマルレギュレーション付き、高集積リニアバッテリチャージャ
MAX1508 製造中 パスFET、サーマルレギュレーション、およびACOKフラグ内蔵、リニアLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ、3mm x 3mm TDFN
MAX1507 製造中 パスFETおよびサーマルレギュレーション内蔵、リニアLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ、3mm x 3mm TDFNパッケージ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8804ZEVKIT

MAX8804V、MAX8804W、MAX8804Y、およびMAX8804Zの評価キット

機能と利点

  • シングルセルLi+バッテリ用完全チャージャ
  • デュアル入力、30V ACアダプタ/16V USB
  • 外付けFET、ブロッキングダイオード、および検出抵抗が不要
  • USBまたはACアダプタ入力を自動選択
  • 急速充電電流およびトップオフスレッショルドの設定が容易
  • 独自のダイ温度レギュレーション制御
  • 急速充電電流制限精度:±5%
  • バッテリパック検出入力(MAX8804V/MAX8804W)
  • 電源プレゼンスおよびチャージャステータス出力
  • 予備充電不要(MAX8804Y)
  • 放熱特性に優れた小型2mm x 3mmのTDFNパッケージ
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8804Zの評価キット(EVキット)は、シングルセルリチウムイオン(Li+)バッテリ用の高集積リニアバッテリチャージャのMAX8804Zを検証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、単一のLi+バッテリを4.2Vまで安全に充電します。このEVキットは、4.15V~30VのDC電源電圧または4.15V~16VのUSB入力電圧を受け付けますが、いずれかの入力電圧が7.5Vを上回ると不適切なまたは障害のある入力電源から保護するために充電をディセーブルにします。このEVキットへの単純な単線式SET入力によって、ユーザはチャージャのイネーブル/ディセーブル、または充電電流とトップオフスレッショルド設定することができます。このEVキット上の3つのLEDは、パワーOK、USBパワーステータス、およびチャージャステータスを表示します。また、MAX8804ZのEVキットは、MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Yも評価することができます。MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Yを評価するには、このEVキットとともに無料サンプルをお求めください。

アプリケーション

  • 携帯電話/スマートフォン
  • デジタルカメラ
  • MP3プレーヤー
  • その他のハンドヘルド機器
  • ポータブルメディアプレーヤー

MAX8804ZEVKIT
MAX8804V、MAX8804W、MAX8804Y、およびMAX8804Zの評価キット

最新のディスカッション

MAX8804Vに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品