MAX8678

1.1Wオーディオアンプ付き、白色LEDチャージポンプ

超高効率を実現する一方で基板面積を50%削減する、オーディオアンプ内蔵、業界初LEDチャージポンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高効率、白色LEDチャージポンプ
    • LEDごとに独立した適応型電源
    • 4個の低ドロップアウトLED電流レギュレータ
    • 調光範囲:24mA~0.1mA
    • 単線式シリアルパルス調光インタフェース
    • 精度:1% (typ)
    • 低自己消費電流:140µA
  • モノラルAB級オーディオアンプ
    • 1.1W RMSモノラルBTL出力(8Ω、VIN = 5V)
    • 低THD+N:0.004% (1kHzにおいて)
    • 高PSRR:90dB (1kHzにおいて)
    • 完全差動入力
    • 3dBステップの利得設定:-9dB~+18dB
    • クリック/ポップ抑制内蔵
    • 低自己消費電流
  • ソフトスタートによって突入電流を抑制
  • サーマルシャットダウン、オープン回路保護および短絡保護
  • 3mm x 3mmの16ピンTQFNパッケージ
MAX8678
1.1Wオーディオアンプ付き、白色LEDチャージポンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 3
MAX1575 メインおよびサブディスプレイ用、白色LED 1倍/1.5倍圧チャージポンプ
MAX1582 白色LEDメインおよびサブディスプレイバックライト用、高効率、ステップアップコンバータ
MAX1578 小型TFTディスプレイ向けバイアスおよび白色LED電源
インダクタ不要(チャージポンプ)LED ドライバ 3
MAX1573 製造中 白色LED、1倍/1.5倍圧チャージポンプ、UCSPおよびTQFNパッケージ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX8678に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品