MAX8657

1- to 8-Phase, Master-Slave CPU Core Regulator with Integrated Power MOSFETs

25A/Phase VRM Regulator Chipset for VRD10/VRD11 and K8
Has Reference Input to Support Up to 200A Output

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 25A/Phase with Integrated Power MOSFETs
  • Intel VRD10/VRD11, AMD K8/K8 Rev F Compliant
  • Fast Load-Transient Response
  • Current Foldback Limit
  • 300kHz to 1000kHz Switching Frequency per Phase
  • Externally Programmable Temperature Compensation
  • Precise Phase-to-Phase Current Sharing
  • Reference Input (MAX8657 Only)
  • Few Interconnects Between Master/Slaves
  • Remote Voltage Sensing
  • Overtemperature Protection for Master and Slave
  • MAX8657
    1- to 8-Phase, Master-Slave CPU Core Regulator with Integrated Power MOSFETs
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
    Product 1
    MAX8653 Dual, 5A, 1.5MHz, Step-Down Regulator with Integrated High-Side Switches
    デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
    MAX8688 製造中 PMBusインタフェース内蔵、デジタル電源コントローラ/モニタ
    パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 3
    MAX8655 製造中 高集積、25A、広い入力、内部MOSFET、ステップダウンレギュレータ
    MAX8686 新規設計には非推奨 フェーズ当り最大25Aを提供する、シングル/マルチフェーズ、ステップダウン、DC-DCコンバータ
    MAX8654 製造中 12V、8A、1.2MHz、ステップダウンレギュレータ
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    最新のディスカッション

    MAX8657に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品