MAX8551

デスクトップ、ノートブック、およびグラフィックカード用、高集積DDR電源ソリューション

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 降圧型コントローラ
    • Quick-PWMによる高速負荷ステップ応答:100ns
    • 最大効率:95%
    • 入力電圧範囲:2V~28V
    • 出力電圧:1.8V/2.5V (固定)、または0.7V~5.5V (可変)
    • 選択可能なスイッチング周波数:600kHz (max)
    • フォールドバック能力付プログラマブル電流制限
    • 1.7msのデジタルソフトスタートおよび個別シャットダウン
    • 過電圧/低電圧保護オプション
    • パワーグッドウィンドコンパレータ
  • LDOセクション
    • 完全内蔵VTTおよびVTTR能力
    • VTTは±3Aのソース/シンク能力を装備
    • VTTおよびVTTR出力がVREFIN/2をトラッキング
    • セラミック出力コンデンサのみで設計可能
    • 入力電圧範囲:1.0V~2.8V
    • パワーグッドウィンドコンパレータ
MAX8551
デスクトップ、ノートブック、およびグラフィックカード用、高集積DDR電源ソリューション
MAX8550、MAX8551:標準動作回路
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
DDR/QDRメモリ/バス終端 1
MAX1917 製造中 DDRメモリおよび終端電源用、トラッキング、シンキングおよびソーシング、同期バックコントローラ
Product 1
MAX8539 PoL型、トラッキング、およびDDRメモリ電源用、デュアル同期降圧型コントローラ
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1
MAX1809 製造中 3A、1MHz、DDRメモリ終端電源
パワースイッチ外付け型 降圧コントローラ 3
MAX8553 製造中 DDR終端およびPoL型アプリケーション用、4.5V~28V入力、同期PWMバックコントローラ
MAX8554 製造中 DDR終端およびPoL型アプリケーション用、4.5V~28V入力、同期PWMバックコントローラ
MAX1957 製造中 低コスト、高周波、電流モードPWMバックコントローラ
複数出力降圧レギュレータ 1
MAX8537 製造中 PoL型、トラッキング、およびDDRメモリ電源用、デュアル同期降圧型コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8550EVKIT

MAX8550、MAX8550A、MAX8551の評価キット

機能と利点

  • VDDQプリセット:2.5V/12A
  • VTTは1.25Vで1.5Aの直流/3Aのピーク電流をソース/シンク
  • VTTRは1.25Vで10mAをソース/シンク
  • VIN範囲:9V~20V
  • スイッチング周波数の最適化:600kHz
  • 過電圧/低電圧保護
  • スタンバイ
  • 独立したシャットダウン
  • パワーOK
  • 製品詳細

    MAX8550の評価キット(EVキット)は、ノート、デスクトップ、およびグラフィックカード用のDDR電源ソリューションであるMAX8550を評価するために設計されています。このEVキット基板は、同期型PWMステップダウンの出力でVDDQ、ソーシング/シンキングLDOリニアレギュレータの出力でVTT、そしてリファレンスバッファの出力でVTTRを生成します。

    VDDQ出力は2.5Vにプリセットされ、最大12Aをソースします。VTT出力は常にVDDQ/2となり、最大3Aのピーク電流と1.5Aの連続した電流をソース/シンクすることができます。VTTR出力も常にVDDQ/2となり、最大10mAをソース/シンクすることができます。

    MAX8550のEVキットは、ジャンパでOVP/UVP、TON、/SKIP、STBY、および/SHDN_モードを選択することができる便利な設計となっています。基板のデフォルト設定では、OVP(過電圧保護)、600kHzのスイッチング周波数、低ノイズPWMモード、VDDQ、VTT、およびVTTRが使用可能です。

    VIN入力は9V~20Vの電圧に対応し、VDDには5Vバイアス電源が必要です。

    このEVキットには、MAX8550が実装済みです。MAX8550AまたはMAX8551の評価用に、これらの製品の無料サンプルが必要な場合はお問い合わせください。

    アプリケーション

    • DDR IおよびDDR IIメモリ電源
    • デスクトップコンピュータ
    • ゲームコンソール
    • グラフィックカード
    • ネットワーキング
    • ノートブックおよびデスクノート
    • RAID

    MAX8550EVKIT
    MAX8550、MAX8550A、MAX8551の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX8551に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品