MAX821

製造中

4ピン、µP電圧モニタ、ピン設定可能なパワーオンリセットタイムアウト遅延付

選択可能なリセットタイムアウト遅延付き、4ピンSOTリセットIC

製品モデル
16
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.56
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ピン選択式のパワーオンリセット遅延:1ms (max)、20ms (min)または100ms (min)
  • +3V~+5Vの高精度な電源電圧監視
  • 消費電流:2.5µA
  • 全温度範囲で保証(-40℃~+125℃)
  • VCC = 1VまでのアクティブローRESET保証(MAX821)
  • 電源トランジェントに対する耐性
  • 外付部品不要
  • パッケージ:SOT143
MAX821
4ピン、µP電圧モニタ、ピン設定可能なパワーオンリセットタイムアウト遅延付
MAX821、MAX821L、MAX821M、MAX821P、MAX821R、MAX821S、MAX821T、MAX821U、MAX822、MAX822L、MAX822M、MAX822R、MAX822S、MAX822T:標準動作回路
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
Product 1
MAX6332 3ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路
単電源監視 7
MAX6314 製造中 68HC11/双方向対応、µPリセット回路
MAX6315 製造中 オープンドレイン、SOT µPリセット回路
MAX6333 製造中 3ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路
MAX6334 製造中 3ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路
MAX6335 製造中 4ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路、マニュアルリセット付
MAX6336 製造中 4ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路、マニュアルリセット付
MAX6337 製造中 4ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路、マニュアルリセット付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

max821に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品