MAX814

製造中

精度±1%、低電力、+3Vおよび+5V µP監視回路

1%精度マイクロプロセッサ監視回路IC

製品モデル
15
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.71
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最悪条件でのリセットスレッショルド精度:±1%
  • リセットスレッショルド:4.8V、4.7V、4.55V、3.03V、または可変
  • ローラインスレッショルド精度:±1% (MAX814)リセットスレッショルドより60mV高い電圧
  • リセットのタイムディレー:200ms
  • アクティブローRESET出力
  • アクティブハイのRESET出力(MAX814/MAX816)
  • 消費電流:75µA max
  • VCC = 1Vまで有効なアクティブローRESET保証
  • マニュアルリセット入力
  • パワーフェイルコンパレータ:±2%
  • タイムアウト1.56秒の独立したウォッチドッグ(MAX815)
  • 電源グリッチに対する耐性
  • 8ピンSOおよびDIPパッケージ
MAX814
精度±1%、低電力、+3Vおよび+5V µP監視回路
MAX814、MAX815、MAX816:標準アプリケーション回路
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
バッテリ・バックアップIC 3
MAX801 製造中 リセット精度±1.5%、8ピンµP監視回路
MAX807 製造中 リセット精度±1.5%、フル機能µP監視回路
MAX808 製造中 リセット精度±1.5%、8ピンµP監視回路
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max814に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品