MAX6780

製造中

低電力、精度1%のバッテリモニタ、µDFNおよびSC70パッケージ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.94
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 全温度範囲の保証スレッショルド精度:1.0%
  • シングルまたはデュアルのローバッテリ出力オプション
  • 3µAのローバッテリ電流
  • オープンドレインまたはプッシュプルのローバッテリ出力
  • 固定または可変ヒステリシス
  • 低入力リーク電流によって大きな抵抗値の使用が可能
  • VBATT = 1Vまで保証された有効なローバッテリ出力ロジック状態
  • 瞬時バッテリトランジェントの影響なし
  • 完全動作保証温度範囲:-40℃~+85℃
  • 5ピン小型SC70または6ピン超小型µDFN (1mm x 1.5mm)パッケージ
MAX6780
低電力、精度1%のバッテリモニタ、µDFNおよびSC70パッケージ
MAX6775、MAX6776、MAX6777、MAX6778、MAX6779、MAX6780、MAX6781:標準動作回路
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
Product 2
MAX6428 ヒステリシス付き、低電力、シングル/デュアルレベルバッテリモニタ
MAX6429 ヒステリシス付き、低電力、シングル/デュアルレベルバッテリモニタ
単電源監視 3
MAX6427 製造中 ヒステリシス付き、低電力、シングル/デュアルレベルバッテリモニタ
MAX6461 製造中 超低電力、電圧検出器およびµP監視回路
MAX6375 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

MAX6780に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品