MAX6416

製造中

容量可変リセットタイムアウトディレイ付き、低電力、シングル/デュアル電圧µPリセット回路

可変リセットタイムアウト付き、小型、低電力、シングル/デュアル電圧µPリセット回路がフレキシビリティを提供

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.88
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 監視システム電圧:1.6V~5V
  • 容量可変のリセットタイムアウト期間
  • マニュアルリセット入力(MAX6412/MAX6413/MAX6414)
  • 可変リセット入力オプション(MAX6415~MAX6420)
  • デュアル電圧モニタ(MAX6418/MAX6419/MAX6420)
  • 低自己消費電流:1.7µA (typ)
  • 3種類のRESET出力オプション
    • プッシュプルアクティブローRESET
    • プッシュプルRESET
    • オープンドレインアクティブローRESET
  • VCC = 1Vまでリセットの有効性を保証
  • 電源トランジェントの影響なし
  • 小型5ピンSOT23パッケージ
  • AEC-Q100認定、特定/V製品についてはデータシートの「型番」を参照ください
MAX6416
容量可変リセットタイムアウトディレイ付き、低電力、シングル/デュアル電圧µPリセット回路
MAX6412、MAX6413、MAX6414、MAX6415、MAX6416、MAX6417、MAX6418、MAX6419、MAX6420:標準動作回路
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
Product 1
MAX6388 最終販売 シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ
デュアル電源モニタ 2
MAX6387 製造中 シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ
MAX6389 製造中 シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ
単電源監視 11
MAX6301 製造中 可変リセット/ウォッチドッグ内蔵、+5V、低電力、µP監視回路
MAX6302 製造中 可変リセット/ウォッチドッグ内蔵、+5V、低電力、µP監視回路
MAX6303 製造中 可変リセット/ウォッチドッグ内蔵、+5V、低電力、µP監視回路
MAX6304 製造中 可変リセット/ウォッチドッグ内蔵、+5V、低電力、µP監視回路
MAX6381 製造中 シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ
MAX6382 製造中 シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ
MAX6383 製造中 シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ
MAX6384 製造中 シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ
MAX6385 最終販売 シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ
MAX6386 製造中 シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ
MAX6390 製造中 シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

max6416に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品