MAX5986B

製造中

IEEE 802.3af準拠、高効率、クラス1/クラス2、受電機器、DC-DCコンバータ内蔵

BOMコストを削減し、効率を向上する高集積受電機器

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.47
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高集積化によってスペースとBOMコストを節約
    • 高効率の内蔵DC-DCコンバータ(スイッチ内蔵)
    • 出力電圧監視機能内蔵
    • 過負荷、出力短絡、出力過電圧、および過熱から保護
    • 内蔵TVSダイオードによってケーブル放電イベント(CDE)耐性を実現
    • 最大100mA負荷のLDOレギュレータ内蔵(MAX5987A)
  • IEEE 802.3afに準拠した機能によって設計時間を短縮
    • 単一抵抗で設定されたPoEクラス1/クラス2分類
    • インテリジェントな電力維持シグネチャ(MPS)はIEEE 802.3af規格に準拠
    • ACアダプタインタフェースを簡素化
    • 2kV、200m CAT-6ケーブル放電イベントに合格
  • 軽負荷時の高効率によって消費電力を低減
    • スリープおよび超低電力モード(MAX5986A/MAX5986B/MAX5986C)
    • 周波数フォールドバックによって高効率軽負荷動作を実現
    • バックバイアス機能によって効率を最適化
  • 堅牢な性能
    • 広い入力電圧範囲:8.7V~60V
    • ヒカップモード暴走電流制限
    • 突入電流制限:49mA (typ)
    • オープンドレイン(アクティブローRESET)出力(MAX5987A)
  • 柔軟で容易な設計
    • 設定可能な出力電圧範囲:3.0V~14V
    • 内部補償
    • 固定スイッチング周波数:215kHz/430kHz
    • 出力電圧:固定3.3Vまたは外付け抵抗分圧器による可変
MAX5986B
IEEE 802.3af準拠、高効率、クラス1/クラス2、受電機器、DC-DCコンバータ内蔵
MAX5986A、MAX5987A:ファンクションダイアグラム
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
MAX5986AEVKIT

MAX5986Aの評価キット

機能と利点

  • IEEE 802.3af/at準拠PDインタフェース回路
  • PoEクラス1
  • 入力範囲:-36V~-57V
  • 内蔵の3.84WステップダウンDC-DCコンバータを検証
  • +5V/768mA出力
  • 突入電流制限:49mA (typ)
  • エンドスパンおよびミッドスパンイーサネットシステムを評価
  • ACアダプタインタフェースを簡素化
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5986Aの評価キット(EVキット)は、-57V電源レールシステム用のイーサネットポート、ネットワーク受電側機器(PD)インタフェースコントローラ回路を備えた完全実装および試験済み表面実装回路基板です。このEVキットは、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージのIEEE® 802.3af/at準拠ネットワークPDインタフェースコントローラであるMAX5986Aを使用します。このICは、IP電話、ワイヤレスアクセスノード、およびセキュリティカメラなどのPD用にイーサネットネットワークポートからのDC電力を必要とするPoL(Power over LAN)アプリケーションに使用されます。
このEVキットは、IEEE 802.3af/at準拠の給電機器(PSE)からの電力を受け取ります。PSEコントローラについては、MAX5952、MAX5965A/MAX5965B、およびMAX5980 ICのデータシートを参照してください。PSEは、非シールドツイストペアのイーサネットネットワークケーブルによって必要な-36V~-57VのDC電力をこのEVキットのRJ45マグネティックジャックに供給します。このEVキットは、1 x 1ギガビットRJ45マグネティックジャック、およびエンドスパンまたはミッドスパンイーサネットシステムによって供給されるDC電力を分離するための2つのアクティブ全波整流器(N101とN102)を備えています。
このEVキットは、ACアダプタ電源からも給電することができます。このEVキットは、ACアダプタ電源の出力を受け付けるPCBパッドを用意しています。ACアダプタ電源が検出されると、常にPSE電源よりも優先されるため、このEVキットに給電することができます。
このEVキットは、PD検出シグネチャ、PD分類シグネチャ、突入電流制御、入力低電圧ロックアウト(UVLO)、内蔵DC-DCステップダウンコンバータなど、ICの全機能を検証します。内蔵のステップダウンコンバータは、固定275kHzスイッチング周波数で動作し、非絶縁型の+5V DC出力用に構成され、768mAの電流を供給可能です。
警告:このEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入するか、またはこれに接続されるソースに電源供給を行うユーザーは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。
重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは大量の電力を損失する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で飛び散る恐れがあります。人体への傷害のおそれを回避するため、このキットを注意して取り扱ってください。

アプリケーション

  • IEEE 802.3af受電機器
  • IP電話
  • IPセキュリティカメラ
  • WiMAX®基地局
  • 無線アクセスノード

MAX5986AEVKIT
MAX5986Aの評価キット

最新のディスカッション

MAX5986Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品