MAX5881

新規設計には非推奨

12ビット、4.3GspsケーブルダウンストリームダイレクトRF合成DAC

DOCSIS 3.0準拠エッジQAMデバイスおよびCMTS用、完全デジタルのアップコンバータを実現するRF-DAC

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 出力更新速度:4.3Gsps
    • ダイレクトRF合成:50MHz~1000MHz
  • 最大4つの隣接QAMチャネル対応の性能
  • 業界トップクラスのダイナミック性能
    • ACP = 67dBc (fOUT = 1000MHzの場合) (4つの6MHz QAMチャネル、6MHzオフセット)
    • ACP = 68dBc (fOUT = 1000MHzの場合) (4つの6MHz QAMチャネル、12MHzオフセット)
    • ACP = 69dBc (fOUT = 1000MHzの場合) (4つの6MHz QAMチャネル、18MHzオフセット)
  • 低電力動作
    • 1260mW (fDAC = 4096Mspsの場合)
  • 4:1の多重化LVDS入力
    • ポート当り最大1075Mwps
    • ダブルデータレート(DDR)モード
  • 50Ωの差動出力終端内蔵
  • 入力レジスタのスキャンモードによるインサーキット動作検証
  • 鉛(Pb)フリー、11mm x 11mmの小型169ピンCSBGAパッケージ
  • 評価キット入手可能(MAX5881EVKITをご注文ください)
MAX5881
12ビット、4.3GspsケーブルダウンストリームダイレクトRF合成DAC
pdp-image-unavailable
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
ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX5881EVKIT

MAX5881の評価キット

機能と利点

  • DAC更新レート:4.3Gsps (max)
  • QSHコネクタを使ってマキシムのHSDCEPのデータソース基板と直接インタフェース
  • 実証済み12層PCBデザイン
  • リファレンス回路搭載
  • パワーオンリセット搭載
  • クロックインタフェース搭載
    • クロックレート:2.15GHz (max)
  • 広帯域出力トランス
    • 30MHz以下~1000MHz以上をサポート
  • 完全実装および試験済み
  • データソース(FPGA)基板を提供(HSDCEPをご注文ください)

製品詳細

MAX5881の評価キット(EVキット)は、12ビット、4.3GspsケーブルダウンストリームダイレクトRF合成ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5881の性能評価に必要な部品をすべて備えた完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このEVキットボードには、DAC出力の差動-シングルエンド変換、およびDACクロックのシングルエンド-差動変換用の広帯域トランスが搭載されています。

アプリケーション

  • 放送ビデオ変調器
  • ケーブルモデム終端システム(CMTS)
  • エッジQAMデバイス
  • ビデオオンデマンド(VOD)

MAX5881EVKIT
MAX5881の評価キット

最新のディスカッション

MAX5881に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品