MAX5853

製造中

デュアル、10ビット、80Msps、電流出力DAC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.11
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 10ビット、80MspsデュアルDAC
  • 低電力
    • 77mW (IFS = 5mA、fCLK = 80MHzにて)
  • 単一電源:2.7V~3.6V
  • 2.7V電源でフル出力スイングおよびフルダイナミック性能の実現
  • 優れたダイナミック性能
    • 78dBc SFDR (fOUT = 20MHzにて)
  • プログラム可能なチャネルゲインマッチング
  • 1.24V低ノイズバンドギャップリファレンス内蔵
  • 単一抵抗器によるゲイン制御
  • インタリーブデータモード可能
  • シングルエンドおよび差動クロック入力モード
  • 小型、40ピン、Thin QFNパッケージ、6mm x 6mm
  • MAX5854 EVキットが利用可能
MAX5853
デュアル、10ビット、80Msps、電流出力DAC
MAX5853:ピン配置
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
MAX5854EVKIT

MAX5854およびMAX5853の評価キット

機能と利点

  • 迅速な評価と性能試験が可能
  • CMOSコンパチブル
  • クロック入力、クロック出力、およびアナログ出力用SMA同軸コネクタ
  • 50Ω整合クロック入力およびアナログ出力信号ライン
  • シングルエンドから差動クロック信号への変換回路
  • 差動電流出力からシングルエンド電圧信号出力への変換回路
  • フルスケール電流出力を20mAに設定
  • 完全実装および試験済み
  • 80MspsのMAX5853も評価可能

製品詳細

MAX5854の評価キット(EVキット)は、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5854の性能評価に必要な部品をすべて備えた完全実装および試験済み回路ボードです。MAX5854は、1.24V電圧リファレンスを内蔵し、差動電流出力を備えたデュアル、10ビットパラレル、165Msps、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)です。この評価キットは、CMOSコンパチブルデータ入力、差動またはシングルエンドクロック入力、および3V電源で動作し、シンプルな基板動作を可能にします。

MAX5854の評価キットを使って、DACのMAX5853 (80Msps)も評価することができます。

アプリケーション

  • 通信
  • ダイレクトデジタル合成(DDS)
  • 計測/ATE
  • ポイント間マイクロ波リンク
  • 直交変調
  • SatCom、LMDS、MMDS、HFC、DSL、WLAN
  • ワイヤレス基地局

MAX5854EVKIT
MAX5854およびMAX5853の評価キット

最新のディスカッション

max5853に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品