MAX5090

2A、76V、高効率MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ

厳しい車載環境に耐えるように設計

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:6.5V~76V
  • 電圧バージョン:固定(3.3V、5V)および可変(1.265V~11V)出力
  • 出力電流:2A
  • 最高効率:92%
  • 0.26ΩのハイサイドDMOS FET内蔵
  • 無負荷時の自己消費電流:310µA
  • シャットダウン電流:19µA
  • 周波数補償回路内蔵
  • 固定スイッチング周波数:127kHz
  • 外部周波数同期
  • 熱シャットダウンおよび短絡電流制限
  • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
  • 5mm x 5mmの16ピンTQFNパッケージ
  • 損失電力:2.67W (+70℃において)
MAX5090
2A、76V、高効率MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
MAX5090、MAX5090A、MAX5090B、MAX5090C:標準動作回路
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
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 3
MAX5033 製造中 500mA、76V、高効率、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
MAX5080 製造中 1A、40V、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
MAX5082 製造中 1.5A、40V、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX5090EVKIT

MAX5090の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:+7.5V~+76V
  • 5V出力(最大2Aにおいて)
  • 効率:90%
  • 可変出力電圧:1.25V~11V
  • 外部クロック同期(119kHz~200kHz)
  • 軽負荷時の自動パルススキッピングモード
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX5090の評価キット(EVキット)は、ステップダウンDC-DCスイッチングレギュレータを内蔵する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。この回路は、最大2Aの電流で+5V出力に設定された調整可能なコンバータのMAX5090Cを採用しています。このコンバータは、+7.5V~+76Vの広い入力範囲で動作します。

    MAX5090 ICは、内蔵ハイサイドスイッチと自動パルススキッピングモード動作を備えています。MAX5090のEVキットは低自己消費電流と最高90%までの高効率を検証します。MAX5090 ICは127kHzでスイッチングしますが、外部クロックと同期して、119kHz~200kHzのスイッチング周波数で動作することができます。

    MAX5090のEVキットは、完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このEVキットを使って、他の固定出力電圧バージョンも試験することができます:MAX5090A (3.3V)とMAX5090B (5.0V)。

    警告:MAX5090のEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧がかかっています。このEVキットに電源投入するか、またはこれに接続されるソースに電源供給を行うユーザは、高電圧電気機器の取扱い時に適した安全手順に注意して従う必要があります。

    重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは多量の電力を消費する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で機械的に排出されるおそれがあります。怪我のないように十分注意してこのEVキットを動作させてください。

    アプリケーション

    • 車載用
    • 分配電力
    • 産業用

    MAX5090EVKIT
    MAX5090の評価キット
    MAX5090EVKIT:標準動作回路

    最新のディスカッション

    max5090に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品