MAX5048C

製造中

7Aシンク/3Aソース電流、8ns、SOT23、MOSFETドライバ

高周波スイッチング電源に最適な、小型、高電流MOSFETドライバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.73
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 改善された電力変換効率
    • 低伝搬遅延:8ns
    • 立上り時間5ns (typ) /立下り時間4ns (typ) (1nF負荷時)
    • 0.3Ωのオープンドレインnチャネルシンク出力
    • 0.84Ωのオープンドレインpチャネルソース出力
  • 改善されたEMI
    • 独立したソース/シンク出力による制御可能な立上りおよび立下り時間
  • ソリューションサイズおよびコストの削減
    • 低入力容量:10pF (typ)
    • 6ピンSOT-23パッケージ
    • 単一電源:+4V~+14V
  • MOSFET制御の柔軟性が拡大
    • 反転入力と非反転入力の間で整合された遅延時間
    • ピークシンク/ソース駆動電流:7A/3A
    • ノイズ耐性のためのヒステリシスを備えたTTLロジックレベル入力
  • システム信頼性の向上
    • 入力定格:V+電圧に関係なく+14V
    • サーマルシャットダウン保護
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • MAX5048Bから容易にアップグレード
    • MAX5048Bとピンコンパチブル
MAX5048C
7Aシンク/3Aソース電流、8ns、SOT23、MOSFETドライバ
MAX5048C:標準動作回路
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
MAX5048CEVKIT

MAX5048Cの評価キット

機能と利点

  • 単一電源範囲:4V~14V
  • ピークソース/シンク駆動電流:3A/7A
  • TTLロジックレベル反転および非反転入力
  • 独立したソースおよびシンク出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5048Cの評価キット(EVキット)は、最大3Aのピーク電流のソースおよび最大7Aのピーク電流のシンクが可能な高速、ローサイドMOSFETドライバのMAX5048Cの評価を可能にします。このEVキットは、4V~14Vの入力電源を使用します。このEVキットは、このデバイスを使用して、外付けnMOSFETのゲート容量をシミュレートする4700pFのコンデンサを駆動します。このEVキットは、MAX5048CAUT+ (6ピンSOT23)を検証します。高信頼性のドライバの動作および初回での設計パスを確保するために、このEVキットのレイアウトに従うことを強く推奨します。

アプリケーション

  • DC-DCコンバータ
  • モータ制御
  • パワーMOSFETスイッチング
  • 電源モジュール
  • スイッチモード電源

MAX5048CEVKIT
MAX5048Cの評価キット

最新のディスカッション

max5048cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品