MAX4948

製造中

ヘックス(6回路) SPDTデータスイッチ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.51
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • マルチプレックスSDIOまたはメモリスティックインタフェース
  • 高速スイッチングアプリケーションに最適
    • 低オン抵抗:4Ω (typ)
    • 低容量スイッチ:30pF (typ)
  • 高集積化によってスイッチング実装面積を最小化
    • 3つの双極/双投(DPDT)スイッチ(MAX4947)
    • ヘックスの単極/双投(SPDT)スイッチ(MAX4748)
    • 1つの制御ロジック入力
    • 小型25ピンUCSP (2.5mm x 2.5mm)または24ピンTQFN (4mm x 4mm)
  • 広い電源性能
    • レール・ツー・レール信号処理電源電圧範囲:1.8V~5.5V
MAX4948
ヘックス(6回路) SPDTデータスイッチ
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
アナログスイッチ&マルチプレクサ 1
MAX4910 製造中 負信号処理機能付き、クワッドSPDTクリックレスオーディオスイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX4948EVKIT

MAX4948の評価キット

機能と利点

  • ホストインタフェースから給電
  • カスタマイズされたPCB
  • SD PCBプラグ(厚さ1.4mm)
  • SDカードソケット(P1、P2)搭載
  • パワーインジケータ(LED1)搭載

製品詳細

MAX4948の評価キット(EVキット)は、ヘックス(6回路) SPDT (単極/双投)データスイッチのMAX4948を評価します。このEVキットは、セキュアディジタル(SD)カードアプリケーションでMAX4948を使用しています。このEVキットは、2つのSDカードソケット、および1つのSDカードプリント回路基板(PCB)プラグを備えています。MAX4948 ICと接続されたSDメモリカードのいずれも、ホストインタフェースから供給される電源電圧によって給電されます。

MAX4948のEVキットは、ボードにSDプラグを組み込んでカスタマイズされたPCBです。このPCBプラグは、SDメモリカードの機械的サイズに合わせて設計されています。このPCBプラグのサイズは、50.8mm x 24mm x 1.4mmです。実際のSDメモリカードの機械的仕様は、SD Card Associationから入手することができます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • PDA
  • SDIO/メモリスティック
  • UART信号スイッチング
  • USB信号スイッチング

MAX4948EVKIT
MAX4948の評価キット

最新のディスカッション

MAX4948に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める