MAX4754

製造中

0.5Ω、クワッドSPDTスイッチ、UCSP/QFNパッケージ

スペースを削減、優れたリニアリティおよび低歪み、オン抵抗

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • データとオーディオ信号のルーティング
  • 低RON (0.5Ω typ)のオーディオスイッチ
  • チャネル間マッチング:0.1Ω (typ)
  • オン抵抗の平坦性:0.2Ω (typ)
  • THD:0.035% (typ)
  • 非レイルトゥレイル制御ロジック入力用に電源電流の改善(MAX4754A/MAX4756A)
  • 電源電圧範囲:+1.8V~+5.5V
  • レイルトゥレイルの信号処理
  • 16ピンUCSP (2mm x 2mm)
MAX4754
0.5Ω、クワッドSPDTスイッチ、UCSP/QFNパッケージ
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
アナログスイッチ&マルチプレクサ 1
MAX4780 製造中 0.7Ω、低電圧、クワッド2:1アナログマルチプレクサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX4754AEVKIT

MAX4754Aの評価キット

機能と利点

  • データとオーディオ信号の経路設定
  • 低RON (0.5Ω typ)のオーディオスイッチ
  • 電源範囲:+1.8V~+5.5V
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4754Aの評価キット(EVキット)は、デュアル制御ラインによる0.5ΩクワッドSPDT (単極/双投)スイッチのMAX4754Aの各機能を検証する完全実装および試験済みのPCBです。このEVキットには、MAX4754AETE+が実装されています。

アプリケーション

  • オーディオ信号ルーティング
  • 携帯電話
  • ノートブックコンピュータ
  • PDA/ハンドヘルド機器
  • スピーカ/ヘッドセットの切替

MAX4754AEVKIT
MAX4754Aの評価キット

最新のディスカッション

MAX4754に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品