MAX4780
製造中0.7Ω、低電圧、クワッド2:1アナログマルチプレクサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.38
Viewing:
製品の詳細
- Single-Supply Operation from 1.6V to 4.2V
- Low RON
- 0.7Ω (+2.7V Supply)
- 2Ω (+1.8V Supply)
- 0.1Ω RON Flatness (+2.7V Supply)
- 3mm x 3mm Thin QFN Package
- +1.8V CMOS Logic Compatible
- Fast Switching: tON = 20ns, tOFF = 8ns
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ駆動システム
- 携帯電話
- 通信回路
- ハードドライブ
- 低電圧データ収集システム
- モデム
- PCMCIAカード
- パワールーティング
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4780ETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX4780ETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
max4780に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める