MAX44299

発売前

電流および電圧検出、電力測定内蔵

小型サイズで高精度と高集積を提供するローサイドパワーモニタ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高精度によって測定品質を向上
    • 高精度な電力測定:読取りの総誤差1.1%以下
    • ゼロ熱ドリフト電流検出入力
  • 高集積によってコストとスペースを節約
    • 電力、電流、および電圧監視 + リファレンス
    • 設定可能な電流検出フルスケール電圧:5mV、10mV、および20mV
    • 較正ポイント:10µA (コマンド使用時)
  • 単一電源範囲と低電力によって電源設計を簡素化
    • 電流出力信号によってトレース出力電圧ドロップとノイズを克服
    • 単一電源:3V~5.5V
    • ハイインピーダンス出力を備えたパワーダウンモード
    • 温度範囲:0℃~+85℃
    • 小型16ピンWLP (2.4mm x 2.4mm)
MAX44299
電流および電圧検出、電力測定内蔵
MAX44299:標準アプリケーション回路
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
MAX44299EVKIT

MAX44299の評価キット

機能と利点

  • 高精度なリアルタイム、ローサイド電流/電圧/電力監視機能
  • 単一電源電圧範囲:+3V~+5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX44299の評価キット(EVキット)は、電流、電圧、および電力モニタのMAX44299を評価するための実証済みデザインです。このデバイスは、ローサイド監視用の超低オフセットを備えた高精度電力モニタを提供します。このEVキットは、超小型16ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (2.4mm x 2.4mm、0.5mmバンプ間隔)のMAX44299を実証します。

EVキットのPCBは、10mVのCSAフルスケール入力電圧範囲(VSENSE)と100µAの出力電流範囲に設定済みですが、いくつかのジャンパを変更すれば、10mV/5mVのFS VSENSEまたは50µAの出力電流に再設定することができます。

このEVキットは、MAX44299EWE+と、CSA入力で10mV範囲の強制フルスケールVSENSEを提供する分圧器が実装されています。

アプリケーション

  • 電力監視/管理データセンターおよびテレコム
  • 再生可能エネルギーシステム
  • スマートバッテリパックおよびチャージャ

MAX44299EVKIT
MAX44299の評価キット

最新のディスカッション

max44299に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品