MAX44265
MAX44265
製造中小型、6ピンWLPパッケージ、シャットダウン付き、レイルトゥレイル、200kHzオペアンプ
電力と基板スペースを節約—0.4mmピッチのWLPパッケージで消費電流がわずか4µA、帯域幅200kHzを実現するオペアンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.59
Viewing:
製品の詳細
- 利得帯域幅積(GBW):200kHz
- 超低消費電流:4µA
- 単一電源電圧範囲:1.8V~5.5V
- 超低入力バイアス電流:1pA
- レイルトゥレイル入力および出力電圧範囲
- 低入力オフセット電圧:±200µV
- 低シャットダウン電流:0.001µA
- シャットダウン時のハイインピーダンス出力
- 安定したユニティゲイン動作
- 0.9mm x 1.3mmの小型6ピンWLPパッケージで提供
オペアンプのMAX44265は、消費電流に対して最大比率の利得帯域幅(GBW)を備えており、ハンドセット、タブレット、ノートブック、およびポータブル医療機器などのバッテリ駆動アプリケーションに最適です。このCMOSオペアンプは、1pAの超低入力バイアス電流、レイルトゥレイル入力および出力、4µAの低消費電流を備えており、1.8V~5.5Vの単一電源で動作します。追加の節電として、このICは、低電力シャットダウンモードを備えており、消費電流を1nAまで低減し、アンプの出力をハイインピーダンス状態に移行させます。このデバイスは、200kHzのGBW積のユニティゲインで安定しています。
この製品は、0.9mm x 1.3mmの省スペース6ピンWLPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張動作温度範囲が保証されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 携帯電話
- 携帯アクセサリ
- タブレット/ノートブックコンピュータ
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX44265EWT+ | Wafer-Level Package 3x2 Bump, Full Array | ||
MAX44265EWT+T | Wafer-Level Package 3x2 Bump, Full Array |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 21, 2016 - 1671A ASSEMBLY |
||
MAX44265EWT+T | 製造中 | |
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX44265EWT+T | 製造中 | |
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX44265EWT+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max44265に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める