MAX44261
MAX44261
製造中1.8V、15MHz、低オフセット、低電力、レール・ツー・レールI/Oオペアンプ
オンデマンド較正で、全時間および全温度で高精度を実現
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.85
Viewing:
製品の詳細
- 低ノイズによってシステム精度を向上
- 入力電圧ノイズ密度:12.7nV/√Hz
- 入力電流ノイズ密度:1.2fA/√Hz
- VOS:50µV (max、+25℃時)
- 全高調波歪み:110dB
- 15MHzのユニティゲイン帯域幅で高帯域幅アプリケーションに対応
- 低電力によってポータブル機器のバッテリ寿命を延長
- 低入力バイアス電流:500fA
- 自己消費電流:750µA (アンプ当り)
- シャットダウン消費電流:1µA以下
- オンデマンドVOS自己較正(MAX44261)
- 基板スペースの削減
- 小型SC70 (2mm x 2mm)、Thin µDFN (1mm x 1.5mm、MAX44260)、SOT23パッケージ(MAX44259)
- 電源要件を簡素化する広い電源範囲:1.8V~5.5V
MAX44259/MAX44260/MAX44261/MAX44263は、高速、高精度、低ノイズ、および低電圧動作の独自の組合せを提供するため、ポータブルおよび産業用機器での信号のフィルタや増幅などの多数の信号処理機能に最適です。
これらのアンプは、1.8Vの低電源レールを維持しながら、50µV以下の入力オフセットおよび15MHzの高利得帯域幅積を特長とします。これらのデバイスのレール・ツー・レールの入出力と低ノイズによって、12~14ビットSAR ADCドライバなどの要求の厳しいアプリケーションで最大のダイナミックレンジが保証されます。従来のレール・ツー・レール入力構造とは異なり、超低ノイズチャージポンプを使用する最適化された入力段によって入力クロスオーバー歪みがありません。
MAX44260は、さらに電力を節約するための高速パワーオンシャットダウンモードを備えています。MAX44261は独自のオンデマンド較正端子を備え、入力オフセット電圧の自己トリミングを起動することができます。MAX44263はデュアルアンプです。
この製品ファミリは、-40℃~+125℃の温度範囲では1.8V~5.5Vの電源範囲で動作し、0℃~+70℃の温度範囲では最小1.7Vで動作可能です。MAX44259は、5ピンSOT23パッケージで提供されます。MAX44260/MAX44261は、小型、6ピンSC70パッケージで提供されます。MAX44260は、Thin µDFN (超薄型LGA)パッケージ(1mm x 1.5mm)でも提供されます。MAX44263は、小型8ピンSC70パッケージで提供されます。
デザインソリューション:Amplifier Extends the Battery Life of Your Heart Rate Monitor ›
アプリケーション
- 3G/4G携帯電話
- アナログ-デジタルコンバータバッファ
- バッテリ駆動デバイス
- 汎用信号処理
- ノートブック
- ポータブルメディアプレーヤー
- ポータブル医療機器
- トランスインピーダンスアンプ
ドキュメント
データシート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX44261AXT+ | Single Chip Package | ||
MAX44261AXT+T | Single Chip Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 28, 2015 - 1491 WAFER FAB |
||
MAX44261AXT+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max44261に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める