MAX40203

製造中

超小型nanoPower、1A理想ダイオード、超低電圧降下

電流スイッチ/理想ダイオード、スペースを節約しショットキーより10倍低い電圧降下を提供

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.35
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ポータブルアプリケーションでの電圧降下を低減
    • 順電圧降下:14mV (1mA時、WLPパッケージ)
    • 順電圧降下:16mV (100mA時、WLPパッケージ)
    • 順電圧降下:43mV (500mA時、WLPパッケージ)
    • 順電圧降下:90mV (1A時、WLPパッケージ)
  • バッテリ寿命を延長
    • VDDからの逆バイアス時の低リーク電流
      • 10nA (typ)
    • 低自己消費電流
      • 300nA (typ)、500nA (max)
  • より大型のショットキーダイオードより小さい実装面積
    • 小型4ピンWLP (0.77mm × 0.77mm)
    • 5ピンSOT23パッケージ
  • 広い電源電圧範囲:1.2V~5.5V
  • 自己熱保護
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX40203
超小型nanoPower、1A理想ダイオード、超低電圧降下
MAX40203:簡易ブロックダイアグラム
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
MAX40200 製造中 超小型マイクロパワー、1A理想ダイオード、超低電圧降下
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
AD-PQMON-SL

Power Quality Monitor Development Platform

機能と利点

  • Allows prototyping of high performance, polyphase energy meters
  • Modular hardware design:
    • Metering & compute base board
    • Add-on board for COMMS and HMI
  • The base board offers flexibility in input/output (I/O) interfacing through custom add-on boards
  • Industrial connectivity: 10BASE-T1L (ADIN1110), RS-485 (ADM2587E), Ethernet (WIZ82)
  • Long time data logging (SD card)
  • Standalone interface (display, LEDs, buttons)
  • I/O prototyping area (external control signals, GPS / GNSS)
  • Publicly available software for evaluation and prototyping
  • Embedded processing implementing the complete IEC 61000-4-30 class S power quality standard (using ADI proprietary ADSW-PQ-CLS library)
  • Open-source GUI (Scopy – Cross-platform Qt application)
  • Fully isolated design for safe operation
  • Industry standard form factor compatible with DIN rail mounts

製品詳細

The AD-PQMON-SL provides a complete software and hardware platform for prototyping and evaluating high performance class S polyphase energy quality monitors. The design incorporates the ADE9430 high performance, polyphase energy monitoring IC that has an advanced metrology feature set (total and fundamental active power, volt amperes reactive (VAR), volt amperes (VA), watthour, VAR hour, VA hour, total and fundamental IRMS and VRMS, power factor) and the MAX32650 ultralow power ARM cortex-M4 with FPU-based microcontroller with 3 MB flash and 1 MB SRAM. The ADE9430 enables accurate energy monitoring over a wide dynamic range through its superior analog performance and digital signal processing (DSP) core. The ADE9430 simplifies the implementation and certification of energy and power quality monitoring systems by providing tight integration of acquisition and calculation engines. This solution can be used on a 3-phase system or up to three single-phase systems.

The design also features the MAX32650, which is a part of a new breed of low-power microcontrollers built to thrive in the rapidly evolving Internet of Things (IoT) named DARWIN. These MCUs are smart, with the biggest memories in their class and a massively scalable memory architecture. The MCU exposes all the necessary debug and programming features to enable a complete software development experience with the system. It is coupled with 512 Mb RAM and 64 Mb flash external memories to provide flexibility. The system's firmware is based on ADI's open-source no-OS framework and ADI proprietary ADSW-PQ-CLS library.

The solution has an on-board ADuM6424A Quad-Channel Isolator with Integrated DC-to-DC Converter. This DC-DC converter is used to supply all the components on the high voltage side. The ADUM6424A and the ADUM4152, which is a 5 kV, 7-Channel, SPIsolator™ Digital Isolator for SPI (with 1/2 Aux channel directionality), are used to isolate the connection between the ADE9430 and MAX32650.

The board can be supplied from the AC input through an isolated AC/DC converter or from the USB through the LTC3306, a 1.75 A Synchronous Step-Down Regulator. A logic based on several MAX40203, an Ultra-Tiny nanoPower, 1 A Ideal Diodes with Ultra-Low-Voltage Drop, selects based on availability the supply input with priority to the AC input.

The other 1.1 V and 1.8 V voltage rails needed by the MCU are converted from the 3.3 V input by the ADP225, a Dual, 300 mA Adjustable Output, Quick Output Discharge, Low Noise, High PSRR Voltage Regulator.

For high accuracy time keeping, the MAX31343 ±5 ppm, I2C Real-Time Clock with Integrated MEMS Oscillator is used.

The add-on board includes a standalone interface (a 64 x 4 display, 2 LEDs, and 5 buttons), an SD card for long time data logging, several industrial connectivity ports, and exposes an I/O prototyping area for I2C, SPI, GPIO, UART, 3V3, GND. The prototyping area can be also used for GPS / GNSS (e.g., Accurate Synchrophasor Measurement) or for external control signals.

For industrial connectivity, these are the following possibilities:

  • T1L through the ADIN1110, an ultralow power, single port, 10BASE-T1L transceiver design for industrial Ethernet applications
  • RS-485 implemented using the ADM2587E, a 2.5 kV Signal and Power Isolated, ±15 kV ESD Protected, Full/Half Duplex RS-485 Transceiver (500 kbps)
  • Ethernet

APPLICATIONS

  • Energy and power monitoring
  • Standards compliant power quality monitoring
  • Protective devices
  • Smart power distribution units
  • Polyphase energy meters
  • Intelligent buildings

MAX40203-W-EVKIT

MAX40203の評価キット

機能と利点

  • Drops Only 43mV at 500mA
  • Less than 10nA Leakage When Reverse-Biased From VDD
  • Supply Voltage Range: Between 1.2V and 5.5V
  • Low Supply Quiescent Current: 300nA (typ), 500nA (max)
  • Thermally Self-Protecting
  • -40°C to +125°C Temperature Range
  • Evaluates MAX40203ANS+
  • Accommodates Easy-to-Use Components
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

アプリケーション

  • バッテリバックアップシステム
  • 携帯電話
  • 電子玩具
  • ノートブックおよびタブレットコンピュータ
  • ポータブル医療機器
  • 電力線フォルトレコーダ
  • USB給電ペリフェラル

eval board
MAX40203EVKIT

MAX40203の評価キット

機能と利点

  • 電圧降下:わずか100mV (500mA時)
  • VDDからの逆バイアス時のリーク電流:10nA以下
  • 電源電圧範囲:1.2V~5.5V
  • 低自己消費電流:300nA (typ)、500nA (max)
  • 自己熱保護
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • MAX40203AUK+を評価
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX40203の評価キット(EVキット)は、「理想ダイオード」のMAX40203を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、省スペース5ピンSOT23のMAX40203 (MAX40203AUK+)を実証します。このEVキットはMAX40203AUK+の評価にも使用することができます。

MAX40203のEVキットのPCBには、2つのMAX40203AUK+デバイスが実装されています。MAX40203デバイスは、電圧降下が非常に小さく「理想ダイオード」に近い性能を示す電流スイッチです。

MAX40203は小型4ピンWLP (0.8mm × 0.8mm、0.35mmピッチ)でも提供され、より小さい電圧降下を備えています。これらのデバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 電子玩具
  • ノートブックおよびタブレットコンピュータ
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブル/ウェアラブル医療機器
  • USB給電ペリフェラル

AD-PQMON-SL
Power Quality Monitor Development Platform
AD-PQMON-SL Board Photo Angle View AD-PQMON-SL Board Photo Top View AD-PQMON-SL Board Photo Bottom View AD-PQMON-SL Block Diagram
MAX40203-W-EVKIT
MAX40203の評価キット
MAX40203EVKIT
MAX40203の評価キット
MAX40203EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

max40203に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品