MAX40078
MAX40078
新規設計に推奨シングル/デュアル/クワッド超低入力バイアス電流、ローノイズアンプ
低入力バイアス電流、超低ノイズと小型サイズの組み合わせでこれらのアンプは高精度アプリケーションに最適
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.73
Viewing:
製品の詳細
- 低入力電圧ノイズ密度:4.2nV/
(30KHz時)
- 低入力電流ノイズ密度:0.5fA/
- 低入力バイアス電流:0.3pA (typ)
- 低歪み:0.00035%、またはTHD+N:-109dB (1kΩ負荷)
- 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
- 入力コモンモード電圧範囲にグランドを含む
- レール・ツー・レール出力振幅(1kΩ負荷)
- 広帯域:MAX40079/MAX40077/MAX40078 (10MHz)、MAX40087/MAX40089 (42MHz)
- 優れたDC特性:VOS ≤ 30µV
- シングルチャネル:6ピンWLP (1.31mm × 0.73mm、0.35mmピッチ)
- デュアルチャネル:8ピンWLP (0.96mm × 1.66mm、0.35mmピッチ)
- 省スペース6ピンWLP、6ピンSOT、8ピンWLP、およびµMAXパッケージで提供
MAX40079/MAX40087/MAX40077/MAX40089/MAX40078は広帯域、低ノイズ、低入力バイアス電流オペアンプで、レール・ツー・レール出力を備え、2.7V~5.5Vの単一電源で動作します。これらのローノイズアンプは、アンプ当りの自己消費電流が2.2mAです。このファミリのアンプは超低歪み(0.0002% THD+N)、および低入力電圧ノイズ密度(4.2nV/√Hz)と低入力電流ノイズ密度(0.5fA/√Hz)を備えています。0.3pA (typ)の低入力バイアス電流と低ノイズ(4.5nV/√Hz)、および広帯域幅は、トランスインピーダンス(TIA)および画像処理アプリケーション用に優れた性能を提供します。
これらのアンプはレール・ツー・レール振幅の出力を備え、入力コモンモード電圧範囲はグランドを含んでいます。MAX40079/MAX40077/MAX40078はそれぞれシングル/デュアル/クワッドで、ユニティゲインで安定し、帯域幅は10MHzです。MAX40087/MAX40089はそれぞれシングル/デュアルで、5以上の利得で安定し、帯域幅は42MHzです。これらのデバイスは-40℃~+125℃の温度範囲全体にわたって動作します。
シングルチャネルオペアンプは6ピンウェハレベルパッケージ(WLP)および6ピンSOT23パッケージで提供されます。デュアルチャネルオペアンプは8ピンWLPおよびµMAX-8パッケージで提供されます。クワッドチャネルオプションは14ピンTSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- ADCバッファ
- DAC出力アンプ
- デジタルスケール
- 低ノイズマイクロフォン/プリアンプ
- 医療用計測
- pHプローブおよびリファレンス電極
- 歪みゲージ/センサアンプ
- トランスインピーダンスアンプ
ドキュメント
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX40078AUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX40078AUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
汎用オペアンプ 1 | ||
MAX40075 | 新規設計に推奨 | 10MHz/42MHz低ノイズ、低バイアスオペアンプ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX40078
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
max40078に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める