MAX40004
製造中nanoPower 4ピンコンパレータ、超小型WLP/SOT23パッケージ(0.73mm x 0.73mm)
業界最小のパッケージ(0.73 x 0.73mm)を提供するナノパワーコンパレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.55
製品の詳細
- 小型、4ピンWLP (0.73mm x 0.73mm)および5ピンSOT23パッケージによって基板スペースを節約
- 500nAの超低動作電流によって、コンパレータが常に監視を行うアプリケーションでバッテリ電力を維持
- 1.7V~5.5Vの電源範囲によって1.8V、2.5V、3V、および5Vシステムでの動作が可能
- 入力電圧範囲:0.1V~5.5V
- 外部REF範囲:1.7V~5.5V
- 多様な出荷時調整されたリファレンス電圧によって外部リファレンスのスペースとコストを節約:
- 0.2V、0.5V、0.9V、1.222V
- 伝播遅延:9µs
- 保証温度範囲:-40℃~+125℃
小型、シングルコンパレータのMAX40002~MAX40005およびMAX40012~MAX40015は、携帯電話、メディアプレーヤー、およびノートブックなど、基板スペースと電力に非常に厳しい制約のある各種のポータブル電子アプリケーションに最適です。これらのコンパレータは、超小型4ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (0.73mm x 0.73mmの実装面積、2つの0402抵抗と同じ小型サイズ)および5ピンSOT23の両方のパッケージで提供されます。
このデバイスファミリは、1.7V~5.5Vの電源電圧範囲(VCCまたは外部VREF)で動作し、消費電流はわずか500nAです。これらのデバイスは、電源電圧に関係なく、広い0.1V~5.5Vの入力電圧範囲を備え、パワーダウン時(VCCまたは外部VREF = 0V)にも入力のハイインピーダンスを維持します。また、これらのデバイスは内部フィルタリングを備え、高いRF耐性を実現します。
MAX40002~MAX40003およびMAX40012~MAX40013はオープンドレイン出力を備え、MAX40004~MAX40005およびMAX40014~MAX40015はプッシュプル出力を備えています。MAX40002/MAX40004およびMAX40012~MAX40014は非反転入力を備え、MAX40003/MAX40005およびMAX40013~MAX40015は反転入力を備えています(詳細については、データシートの「Selector Guide (選択ガイド)」を参照)。
これらのデバイスは、内部リファレンスも備えています。リファレンス電圧は出荷時にプリセットされ、0.2V、0.5V、0.9Vまたは1.222Vの電圧オプションで製品が提供されます(データシートの「Ordering Information (型番)」の表を参照)。
これらのデバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が完全に保証されています。
アプリケーション
- 電子玩具
- モバイル機器
- ノートブックコンピュータ
- ポータブル計測機器
- ポータブル医療機器
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX40004ANS02+ | 4-WLCSP-N/A | ||
MAX40004ANS02+T | 4-WLCSP-N/A | ||
MAX40004ANS05+ | 4-WLCSP-N/A | ||
MAX40004ANS05+T | 4-WLCSP-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 18, 2017 - 1740 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX40004ANS02+ | 製造中 | |
MAX40004ANS02+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX40004に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める