MAX3522B

製造中

DOCSIS 3.1プログラマブルゲインアンプ

デュアル出力、高性能アップストリームアンプ、DOCSIS 3.1アプリケーション用

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.56
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • +68dBmVの出力パワーを提供するとともにDOCSIS 3.1の要件に適合
  • 5MHz~204MHzの出力帯域幅に対応
  • デュアル出力によって外付けRFスイッチが不要
  • 設定可能なパワーコードによって消費電力を低減した動作が可能
  • モデム出力で+65dBmVの全負荷OFDM割り当てでスプリアス要件を上回る性能
  • 2つのGPIOを外付けRFスイッチのSPIバス制御に利用可能
  • エクスポーズドパッドを備えた56ピンTQFNパッケージ(8mm × 8mm × 0.75mm)
MAX3522B
DOCSIS 3.1プログラマブルゲインアンプ
MAX3522B:簡易ブロックダイアグラム
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
MAX3522BEVKIT

MAX3522Bの評価キット

機能と利点

  • MAX3522Bの簡便な評価
  • 50Ω SMAコネクタ
  • 重要な周辺部品をすべて搭載
  • リファレンスデザイン対応レイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • PC制御ソフトウェア

製品詳細

MAX3522Bの評価キット(EVキット)は、DOCSIS 3.1アップストリームアンプのMAX3522Bの試験と評価を簡素化します。このEVキットは出荷時に完全実装および試験済みです。このEVキットは、入出力用に標準50Ω SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

このドキュメントには、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、EVキットの部品リスト、およびPCBの各層のアートワークが記載されています。

アプリケーション

  • ケーブルモデム(CM)
  • 顧客構内設備(CPE)
  • DOCSIS 3.1アップストリーム(D3.1 US)

MAX3522BEVKIT
MAX3522Bの評価キット

最新のディスカッション

max3522bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品