MAX32621
新規設計には非推奨超低電力FPU内蔵Arm Cortex-M4ベースのマイクロコントローラ(MCU)、2MBのフラッシュおよび256KBのSRAM内蔵
DARWIN Generation U MCUは電力と性能に関心のあるエンジニアに最適です
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.36
製品の詳細
- ウェアラブル機器用の高効率マイクロコントローラ
- 内部発振器:最大96MHzまで動作
- 低電力4MHzオプション:常時オン監視用
- フラッシュメモリ:2MB/1MB
- SRAM:256KB
- 命令キャッシュ:8KB
- コア電源電圧:1.2V
- I/O電源電圧:1.8V~3.3V
- USB電源電圧オプション:3.3V ±5%
- 広い動作温度:-30℃~+85℃
- 電源管理によってバッテリアプリケーションのアップタイムを最大化
- アクティブ電力:122µW/MHz (キャッシュから実行時)
- アクティブ電力:62µW/MHz (フラッシュから実行時)
- 96MHzクロックまたは4MHzクロックへのウェイクアップ
- 低電力モード(LP0):1.06µW (RTC)
- 超低電力データ保持スリープモード(LP1):2.67µW (高速ウェイクアップ:96MHzで5µs (typ) )
- 低電力モード(LP2)電流:28µW/MHz
- 最適なペリフェラルミックスによってプラットフォーム拡張性を実現
- 3つのSPIマスター、1つのSPIスレーブ
- 4つのUART
- 最大3つのI2Cマスター、1つのI2Cスレーブ
- 1-Wire®マスター
- 最大49の汎用I/O端子
- 最小実装面積でメモリ拡張が可能なSPI XIP (eXecute in Place)エンジン
- トランシーバ内蔵フルスピードUSB 2.0
- 16のパルストレインエンジン
- 6つの32ビットまたは12の16ビットタイマー
- 3つのウォッチドッグタイマ(個別ソース)
- 4入力10ビットデルタシグマADC (7.8kS/s動作、5.5Vおよび1.8V耐性入力)
- AES-128/192/256ハードウェアエンジン
- RTC較正出力
- JTAG 1149.1対応(シリアルワイヤデバッグ)
- 堅牢な内蔵ハードウェアセキュリティによって貴重なIPとデータのセキュリティを確保(MAX32621のみ)
- 信頼保護ユニット(TPU)によってECDSAおよびモジュロ演算高速化サポートを提供
- 真性乱数発生器(TRNG)
- セキュアブートローダ
DARWINは、急速に進化するモノのインターネット(IoT)の中で威力を発揮するように設計された新しいタイプの低電力マイクロコントローラです。これらのデバイスはスマートで、クラス最大のメモリを内蔵し、非常に拡張性の高いメモリアーキテクチャを採用しています。これらのデバイスは、ウェアラブルグレードの電力技術によって非常に長時間動作します。また、最も高度なサイバー攻撃にも耐える十分な堅牢性を備えています。DARWINマイクロコントローラは、他のマイクロコントローラの使用が考えられないような場所で、想像可能なあらゆるアプリケーションを実行するように設計されています。
ジェネレーションUのマイクロコントローラは、電力または性能の妥協が許されないウェアラブルおよびIoTアプリケーションに最適です。MAX32620/MAX32621はFPU内蔵Arm® Cortex®-M4 CPUを備え、高効率の信号処理、超低消費電力、および使いやすさを提供します。
柔軟な電力モード、インテリジェントなPMU、および動的クロック/パワーゲート機能は各アプリケーションの性能と消費電力を最適化します。内部発振器は高性能用の96MHzまたは常時オンの監視を必要とするアプリケーションでバッテリ寿命を最大化するための4MHzで動作します。
複数のSPI、UART、I2C、1-Wire®マスター、およびUSBインタフェースが提供されます。選択可能なリファレンスを備えた4入力、10ビットADCは外部センサーを監視することができます。
すべてのバージョンはハードウェアAESエンジンを提供します。MAX32621は高速ECDSA用のモジュロ演算アクセラレータ(MAA)を備えたセキュア信頼保護ユニット(TPU)、ハードウェアPRNGエントロピージェネレータ、およびセキュアブートローダを提供します。MAX32620Lは低減された1MBのフラッシュメモリを提供します。
このデータシートはリビジョンCおよびそれ以降に適用されます。レガシーモード動作はリビジョンAとの互換性を提供します。
マキシム低電力ARMマイクロツールチェーン(Windows)
アプリケーション
- フィットネスモニタ
- ポータブル医療機器
- センサーハブ
- スポーツウォッチ
- ウェアラブル医療パッチ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
ビデオ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX32621ICQ+ | 100-TQFP_EP-14X14X1.0 | ||
MAX32621IWG+ | 81-WLCSP-N/A | ||
MAX32621IWG+T | 81-WLCSP-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 25, 2018 - 1779A DESIGN |
||
MAX32621ICQ+ | ||
MAX32621IWG+ |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX32621に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める