MAX32570
最終販売低電力Arm Cortex-M4マイクロコントローラ、非接触無線内蔵、セキュアアプリケーション用
高集積、低電力マイクロコントローラ、非接触インタフェース内蔵
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- セキュアバッテリ動作アプリケーション用の高効率マイクロコントローラ
- FPU内蔵Arm Cortex-M4プロセッサ:最大150MHz
- 内部発振器:150MHzおよび75MHz
- 低電力システムクロックオプション:7.37MHz
- 1MBのフラッシュ、2 × 512KBのデュアルバンク構成
- SRAM:760KB (608KB ECC)
- キャッシュ、SRAM、および内部フラッシュ用のオプションの誤り訂正符号(ECC-SEC-DED)
- 1KBのAES暗号化NVSRAMと16KBの内部OTP
- キャッシュを備えた拡張可能な外部メモリインタフェース
- QSPIフラッシュ(AES-GCMおよびXiP対応)
- QSPI SRAM (AES-GCMおよびXiP対応)
- SDHC/eMMC/SDIO/microSDインタフェース:150Mbps
- セキュリティ機能によってシステムレベルの保護を容易に実現
- ISO 14443A/B、JIS X 6319-4、ISO 15693非接触リーダー(トランシーバ内蔵)
- パブリック鍵認証を備えたセキュアブートローダ
- ハードウェアAES、DES、ECDSA、およびSHA-2エンジン
- 10ラインセキュアキーパッドコントローラ*
- TRNG (SP-800-90AおよびSP-800-90B)
- 6つの外部動的タンパーセンサー
- 動的ランダム信号を備えたダイシールド
- 256ビット×1および128ビット×2のフリップフロップベースのAESキーストレージ
- 温度および電圧タンパーモニタ
- フォルト検出器
- 最適なペリフェラルミックスによってプラットフォームの拡張性を提供
- 16チャネルDMA
- 1つのQSPI/SPIマスター
- 最大3つのSPIマスター(37.5MHz)/スレーブ(75MHz)
- 最大6つのUART:4MBd (フロー制御内蔵)
- 最大2つのISO 7816 UART/スマートカードコントローラ
- 最大3つのI2Cマスター/スレーブ:1MHz
- 最大3チャネルの10ビットデルタシグマADC:7.8ksps
- USB 2.0 High-Speedデバイスインタフェース(PHY内蔵)
- 10/100 Ethernet MAC (RMII/MII対応)
- 24ビットTFT LCDコントローラ
- 12ビットパラレルカメラインタフェース
- 3トラック磁気ストライプヘッドインタフェース
- 8つのパルストレインジェネレータ
- 6つの32ビットタイマー、2つの高速タイマー
- 1-Wireマスター、2つのウォッチドッグタイマ
- リアルタイムクロック(RTC)
DeepCover®セキュアマイクロコントローラMAX32570は、次世代のトラステッド機器を構築するための、相互運用性、セキュリティ、およびコスト効率に優れたソリューションを提供します。このデバイスはピンパッド、モバイルPOS (MPOS)、およびPIN用セキュアカードリーダー(SCRP)などのシングルチップアプリケーションで使用することができますが、カウンタートップおよびタブレットPOSなどのデュアルチップアプリケーションでも使用可能です。このデバイスは、マルチプロトコルRF非接触コントローラおよび無線フロントエンド、デュアルスマートカードコントローラ、パラレルカメラインタフェース、磁気ストライプリーダー、TFTコントローラおよびセキュアキーパッドコントローラを含む、それらのアプリケーションに対応するための必須機能をすべて内蔵しています。
MAX32570は150MHzで動作し、FPU内蔵Arm® Cortex®-M4プロセッサをベースとして、1MBのフラッシュ、760KBのSRAM、4KBのOTP、1KBのバッテリバックアップAES自己暗号化不揮発性SRAM (NVSRAM)、および256ビットのフリップフロップベースのバッテリバックアップキーストレージを備えています。無線でのプログラミング時の柔軟性を提供するために、フラッシュメモリは512KBの2つのバンクに分割されています。フラッシュ、およびSRAMの誤り訂正符号(ECC) (1ビットエラー訂正/ 2ビットエラー検出)は、非常に信頼性の高いコード実行を提供します。このデバイスは、セキュアパブリック鍵(公開鍵)およびプライベート鍵の両方の暗号アルゴリズムと、SP-800-90A およびSP-800-90B規格に準拠した真の乱数発生器(TRNG)を内蔵しています。また、このデバイスは動的センサーコントローラ、環境センサー、およびフォルト検出器など、システムの完全性を強化するための多数のセキュリティ保護および検出器も備えています。
このデバイスは、5つの柔軟な電力モードを備えています。複数のSPI、UART、およびI2Cシリアルインタフェース、およびQSPI、1-Wire®マスター、USB 2.0 High-Speedデバイスとオプションの10/100 Ethernet MACによって、より高い接続性を実現します。一部のデバイスパッケージバージョンで、SD/SDHC、SDIO/eMMCカード、QSPIフラッシュ、およびSRAMメモリに対応する、eXecute In Place (XIP)、暗号化、および認証を備えた柔軟なオフチップメモリ拡張を提供します。このデバイスは、BGA-81からBGA-169 (0.65mmピッチ)パッケージまで、広範なパッケージバリエーションで提供されます。
アプリケーション
- ATMキーボード
- 接触/非接触ピンパッド
- カウンタートップおよびタブレットPOS
- PCIモバイル支払端末(mPOS)
- PIN用セキュアカードリーダー(SCRP)
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 1
技術記事 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX32570-MNJ+ | 121-CSP_BGA-8X8X1.11 | ||
MAX32570-MNS+ | 121-CSP_BGA-8X8X1.11 | ||
MAX32570-MNS+T | 121-CSP_BGA-8X8X1.11 | ||
MAX32570-QNJ+ | 169-CSP_BGA-9X9X1.2 | ||
MAX32570-QNS+ | 169-CSP_BGA-9X9X1.2 | ||
MAX32570-QNS+T | 169-CSP_BGA-9X9X1.2 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
max32570に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める