MAX2826

2.4GHz/5GHz、シングルバンドおよびデュアルバンド、802.11g/a RFトランシーバIC

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • シングルおよびデュアルバンド動作
    • MAX2825:2.4GHz~2.5GHz
    • MAX2826:5.15GHz~5.35GHz
    • MAX2827:2.4GHz~2.5GHzおよび5.15GHz~5.35GHz
  • 2つの動作モード(MAX2827)
    • 802.11g (54Mbps 64-QAM OFDMおよび11Mbps CCK)
    • 802.11a (54Mbps 64-QAM OFDM)
  • 完全RFトランシーバ
    • -75dBmレシーバ感度(54Mbpsにて) (802.11g)
    • 40dB Rx側帯波抑制
    • -36dBトランスミッタEVM
    • -98dBc/Hz (100kHz LO位相ノイズ)
    • プログラマブルベースバンドローパスフィルタ内蔵
    • PLLおよび3線式シリアルインタフェース内蔵
    • 受信ゲイン制御範囲:94dB
    • RxのI/Q DC整定時間:200ns
    • 受信側RSSIのダイナミックレンジ:60dB
    • 送信パワー制御範囲:30dB
    • TxおよびRxのI/Qエラー検出
    • ディジタルTx/Rxモードおよびゲイン制御
  • 単一電源:+2.7V~+3.6V
  • 10µA低電力シャットダウンモード
  • 小型56ピンTQFNパッケージ(8mm x 8mm)
MAX2826
2.4GHz/5GHz、シングルバンドおよびデュアルバンド、802.11g/a RFトランシーバIC
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

技術記事 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
MAX2247 2.4GHz、SiGeリニアパワーアンプ
RFトランシーバー(1GHz以上) 2
MAX2830 製造中 PAおよびRx/Tx/ダイバーシティスイッチ内蔵、2.4GHz~2.5GHz 802.11g/b RFトランシーバ
MAX2831 製造中 2.4GHz~2.5GHz、PA内蔵、802.11g RFトランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max2826に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品