MAX2825
2.4GHz/5GHz、シングルバンドおよびデュアルバンド、802.11g/a RFトランシーバIC
製品の詳細
- シングルおよびデュアルバンド動作
- MAX2825:2.4GHz~2.5GHz
- MAX2826:5.15GHz~5.35GHz
- MAX2827:2.4GHz~2.5GHzおよび5.15GHz~5.35GHz
- 2つの動作モード(MAX2827)
- 802.11g (54Mbps 64-QAM OFDMおよび11Mbps CCK)
- 802.11a (54Mbps 64-QAM OFDM)
- 完全RFトランシーバ
- -75dBmレシーバ感度(54Mbpsにて) (802.11g)
- 40dB Rx側帯波抑制
- -36dBトランスミッタEVM
- -98dBc/Hz (100kHz LO位相ノイズ)
- プログラマブルベースバンドローパスフィルタ内蔵
- PLLおよび3線式シリアルインタフェース内蔵
- 受信ゲイン制御範囲:94dB
- RxのI/Q DC整定時間:200ns
- 受信側RSSIのダイナミックレンジ:60dB
- 送信パワー制御範囲:30dB
- TxおよびRxのI/Qエラー検出
- ディジタルTx/Rxモードおよびゲイン制御
- 単一電源:+2.7V~+3.6V
- 10µA低電力シャットダウンモード
- 小型56ピンTQFNパッケージ(8mm x 8mm)
単一チップ、RFトランシーバICのMAX2825/MAX2826/MAX2827は、802.11 WLANアプリケーション用に特別に設計されています。MAX2825はシングルバンド2.4GHz 802.11g (OFDMとCCK)用に設計され、MAX2826はシングルバンド5GHz 802.11a (OFDM)用に設計されています。MAX2827はデュアルバンド802.11a+gアプリケーション用に設計されています。これらの製品は、RFトランシーバ機能の実現に必要な回路をすべて内蔵しており、完全集積化された受信経路、送信経路、VCO、周波数シンセサイザ、およびベースバンド/制御インタフェースを提供します。完全なRFフロントエンドソリューションを構成するのに必要なのは、この製品以外に、PA、RFスイッチ、RFバンドパスフィルタ(BPF)、RFバラン、および少数の受動部品だけです。
各ICは、レシーバとトランスミッタの両方にモノリシックフィルタを内蔵しており、外付けSAWフィルタの必要性を完全に排除します。ベースバンドフィルタとRx/Tx信号経路は、802.11aと802.11g IEEE®規格を満たすように最適化されています。各製品は、所要感度レベルにおける、対応する802.11a/g OFDMの全範囲のデータレート(6Mbps、9Mbps、12Mbps、18Mbps、24Mbps、36Mbps、48Mbps、および54Mbps)、および802.11g QPSKのデータレート(1Mbps、2Mbps、5.5Mbps、および11Mbps)に適しています。MAX2825/MAX2826/MAX2827トランシーバは、小型56ピン、エクスポーズドパッド付きThin QFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 2.4GHz 802.11b/gシングルバンド無線
- 2.4GHz/5GHz 802.11a/b/gデュアルバンド無線
- 5GHz 802.11aシングルバンド無線
ドキュメント
技術記事 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max2825に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める